피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 906 - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_906.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 906 M30x1.5 07661.300.150(High)},{CNSORDERNO=07661.300.150},{D=30.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=10},{FABNETWEIGHT=4.400},{P=1.500},{B=12},{E=19.4},{S=17},{T1=6.0},{W=2.0},{VERS=1.000},{NENNID=M30X1,50},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 906},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon socket tapered},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=5.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077286542},{INTRASTATCODE=7307991090},{ECLASS=23-11-11-90},{UNSPSC=31162103},{ETIM=EC000089},{FAB_NENN=M30x1.50},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
Screw height js16
[mm]
E
Counterbore hexagon socket min.
[mm]
S
Width across flats D12
[mm]
T1
Carrying length hexagon socket min.
[mm]
W
min.
[mm]
Pipe plug DIN 906 M8x1
55961.080.100
M8X1,00
8.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00021
Y
8715494635882
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
6.773
1.000
8
4.6
4
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M8x1
07661.080.100
M8X1,00
8.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
5.8
Zinc plated
Hexagon socket
0.00025
Y
8717077286481
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
100
6.773
1.000
8
4.6
4
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M8x1
51961.080.100
M8X1,00
8.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00207
Y
4043377057143
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
6.773
1.000
8
4.6
4
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M8x1
07660.080.100
M8X1,00
8.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00220
Y
8715492154637
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
6.773
1.000
8
4.6
4
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M10x1
55961.100.100
M10X1,00
10.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00034
Y
8715494635899
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
8.773
1.000
8
5.7
5
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M10x1
07661.100.100
M10X1,00
10.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
5.8
Zinc plated
Hexagon socket
0.00034
Y
8717077286498
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
100
8.773
1.000
8
5.7
5
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M10x1
47200.100.100
M10X1,00
10.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Brass
Hexagon socket
0.00037
Y
8717077289499
7415330000
23-11-11-90
31162103
EC000089
100
8.773
1.000
8
5.7
5
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M10x1
51961.100.100
M10X1,00
10.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00338
Y
4043377056948
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
8.773
1.000
8
5.7
5
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M10x1
07660.100.100
M10X1,00
10.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00338
Y
8715492154644
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
8.773
1.000
8
5.7
5
4.0
1.8
Pipe plug DIN 906 M12x1.5
55961.120.150
M12X1,50
12.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00061
Y
8715494635905
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
10.160
1.500
10
6.9
6
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M12x1.5
07661.120.150
M12X1,50
12.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
5.8
Zinc plated
Hexagon socket
0.00061
Y
8717077286504
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
10.160
1.500
10
6.9
6
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M12x1.5
47200.120.150
M12X1,50
12.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Brass
Hexagon socket
0.00066
Y
8717077289505
7415330000
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
10.160
1.500
10
6.9
6
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M12x1.5
51961.120.150
M12X1,50
12.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00610
Y
4043377056986
7318159081
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
10.160
1.500
10
6.9
6
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M12x1.5
07660.120.150
M12X1,50
12.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00610
Y
8715492154651
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
10.160
1.500
10
6.9
6
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M14x1.5
55961.140.150
M14X1,50
14.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00081
Y
8715494635912
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
12.160
1.500
10
8.0
7
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M14x1.5
47200.140.150
M14X1,50
14.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Brass
Hexagon socket
0.00088
Y
8717077289512
7415330000
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
12.160
1.500
10
8.0
7
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M14x1.5
51961.140.150
M14X1,50
14.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00810
Y
4043377057006
7318159081
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
12.160
1.500
10
8.0
7
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M14x1.5
07660.140.150
M14X1,50
14.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00810
Y
8715492154668
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
12.160
1.500
10
8.0
7
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M16x1.5
55961.160.150
M16X1,50
16.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00110
Y
8715494635929
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
14.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M16x1.5
07661.160.150
M16X1,50
16.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
5.8
Zinc plated
Hexagon socket
0.00110
Y
8717077286511
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
14.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M16x1.5
47200.160.150
M16X1,50
16.000
Fabory
DIN 906
Metric thread
Right
Brass
Hexagon socket
0.00119
Y
8717077289529
7415330000
23-11-11-90
31162103
EC000089
25
14.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M16x1.5
51961.160.150
M16X1,50
16.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.01100
Y
4043377057013
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
14.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M16x1.5
07660.160.150
M16X1,50
16.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Steel
Plain
Hexagon socket
0.01100
Y
8715492154675
7307991090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
14.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M18x1.5
55961.180.150
M18X1,50
18.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00146
Y
8715494635936
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
16.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
Pipe plug DIN 906 M18x1.5
51961.180.150
M18X1,50
18.000
Fabory
DIN 906
Metric fine thread
Right
Hexagon socket tapered
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.01460
Y
4043377057037
7307291090
23-11-11-90
31162103
EC000089
50
16.160
1.500
10
9.2
8
5.0
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
ASME B18.2.2 SN - Square Nuts
Fabory
13.02.2023
01580 - T-profiles machined all sides grey cast iron or aluminium
norelem
30.05.2024
ASME ≈B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
01060 - Base plates steel
norelem
30.05.2024
DIN 467 - Stainless Steel-Flat knurled nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
01640 - V-block machined all sides grey cast iron or aluminium
norelem
30.05.2024
Z77461 - Taper pressure plug (DIN 906)
STRACK
21.09.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
GN 563.2 - T-Handles
JW Winco
02.04.2024
DIN 7977 - Taper pins with thread and constant threaded part
Fabory
13.02.2023
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type GPC, wit...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성