피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
PB - Polypropylene (to 1000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/pb_asmtab.prj},{NB=PB0504108},{PN=PB0504108},{X=1},{PN1=-},{DIA=5},{WIDTH=1-1/4},{CAP=450},{HUB=1-1/2},{BORE=1/2},{BEARING=1/2},{WEIGHT=1/2},{ROLLER=Plain Bore},{R=41},{H1=0.000},{PPATH=pb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
ⁿ/ₐ
HUB
Hub Length
ⁿ/ₐ
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
PB0305108
PB0305108
3
1-3/8
250
1-1/2
1-5/16
1/2
1/2
Delrin
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0304108
PB0304108
3
1-1/4
250
1-1/2
1/2
1/2
1/2
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB03X5108
PB03X5108
3-1/2
1-3/8
275
1-1/2
1-5/16
1/2
1/2
Delrin
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0404108
PB0404108
4
1-1/4
300
1-1/2
1/2
1/2
1/2
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0405108
PB0405108
4
1-3/8
300
1-1/2
1-5/16
1/2
1/2
Delrin
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0410112
PB0410112
4
1-1/2
400
1-5/8
1-3/16
1/2
3/4
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0424112
PB0424112
4
2
450
2-3/16
3/4
3/4
1/2
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0420112
PB0420112
4
2
450
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0504108
PB0504108
5
1-1/4
450
1-1/2
1/2
1/2
1/2
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0505108
PB0505108
5
1-1/4
450
1-1/2
1-5/16
1/2
1/2
Delrin
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0510112
PB0510112
5
1-1/2
450
1-5/8
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0524112
PB0524112
5
2
550
2-3/16
3/4
3/4
3/4
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0520112
PB0520112
5
2
650
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/4
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0610112
PB0610112
6
1-1/2
550
1-5/8
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0624112
PB0624112
6
2
650
2-3/16
3/4
3/4
1
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0620112
PB0620112
6
2
750
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0824112
PB0824112
8
2
850
2-3/16
3/4
3/4
1-1/4
Plain Bore
-20°F to +180°F
65 Shore D
PB0820112
PB0820112
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/4
Straight Roller
-20°F to +180°F
65 Shore D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Forged Steel (to 4500 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
FM-Series - Drop Forged Steel Wheels
Conveyer & Caster
07.10.2021
Forged Steel - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성