피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_6325.prj},{NB=Zylinderstift DIN 6325 6x10 39078.060.010(High)},{CNSORDERNO=39078.060.010},{D=6.0},{L=10},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=2.200},{L1=1.500},{R=6.000},{Z1=0.900},{Z2=0.600},{NENNID=6X10MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?6325},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Dowel pin hardened tolerance zone h6},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Hardened (60 � 2HRc)},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO?8734 A,NEN?2282,NF?E27-475},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494032988},{INTRASTATCODE=7318290090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163203},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=6h6x10},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=6;Length (L)=10},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter m6
[mm]
L
Nominal length js14
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
L1
Length
[mm]
R
Radius ~
[mm]
Z1
Distance ~
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
Parallel pin DIN 6325 1x4
39080.010.004
1X4MM
1.0
4
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00003
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798312
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1x5
39080.010.005
1X5MM
1.0
5
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00003
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798329
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1x6
39080.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00004
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798336
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1x8
39080.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00005
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798343
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1x1...
39080.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00006
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798350
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1x1...
39080.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00008
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798367
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.400
1.000
0.150
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.004
1,5X4MM
1.5
4
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00006
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8717077079861
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.005
1,5X5MM
1.5
5
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00007
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798374
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.006
1,5X6MM
1.5
6
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00020
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798381
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.008
1,5X8MM
1.5
8
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00011
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798398
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.010
1,5X10MM
1.5
10
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00016
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798404
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.012
1,5X12MM
1.5
12
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00017
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798411
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.014
1,5X14MM
1.5
14
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00019
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798428
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.016
1,5X16MM
1.5
16
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00022
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798435
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.018
1,5X18MM
1.5
18
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00025
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798442
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.020
1,5X20MM
1.5
20
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00078
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798459
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.024
1,5X24MM
1.5
24
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00038
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798466
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.028
1,5X28MM
1.5
28
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00190
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798473
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 1.5...
39080.015.032
1,5X32MM
1.5
32
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00046
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798480
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.500
1.600
0.230
Parallel pin DIN 6325 2x4
39080.020.004
2X4MM
2.0
4
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00012
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8717077079878
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
Parallel pin DIN 6325 2x5
39080.020.005
2X5MM
2.0
5
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00011
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798497
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
Parallel pin DIN 6325 2x6
39080.020.006
2X6MM
2.0
6
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00025
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798503
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
Parallel pin DIN 6325 2x5
39078.020.005
2X5MM
2.0
5
Fabory
DIN ?6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00011
ISO?8734 A,NEN?2282,NF?E2...
Y
8715494032667
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
Parallel pin DIN 6325 2x6
39078.020.006
2X6MM
2.0
6
Fabory
DIN ?6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00015
ISO?8734 A,NEN?2282,NF?E2...
Y
8715494032674
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
Parallel pin DIN 6325 2x8
39080.020.008
2X8MM
2.0
8
Fabory
DIN 6325
Dowel pin hardened tolera...
Steel
Hardened (60 � 2HRc)
Plain
0.00021
ISO8734 A,NEN2282,NFE27-4...
Y
8715492798510
7318290090
23-10-01-01
31163203
EC002384
100
0.600
2.000
0.300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.04.2024
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.04.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성