품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P911CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R12,5
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p911cin.prj},{NB=P911080.TM10X7001CIN},{SHA256=Kkv6uo2pzUslk3CyZvBJDDqsYnehwLFFrpBBC91O5cg=},{INAME=p9110802etm10x7001cin},{NAME=p911080.tm10x7001cin},{NNCUSTOM=P911CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R12,5},{NBCUSTOM=P911080.TM10X7001CIN},{LINACUSTOM=P911080.TM10X7001CIN},{STEPFILE=P911080TM10X7001CIN.step},{PNGFILE=P911CIN.png},{DWGFILE=P911CIN.dwg},{CODE=P911080.TM10X7001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=16},{MIS06=20},{MIS07=13},{MIS08=5},{MIS09=9},{MIS10=12.5},{MIS11=M10},{MIS12=70},{MIS13=86},{MIS14=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
E
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
R
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[g]
MIS14
F1
[N]
P911080.TM10X4501CIN
FemUc5ccBn25AWYTIZbI1CkzY...
p9110802etm10x4501cin
P911080.TM10X4501CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
5
9
12.5
M10
45
74
10000
P911080.TM10X7001CIN
Kkv6uo2pzUslk3CyZvBJDDqsY...
p9110802etm10x7001cin
P911080.TM10X7001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
5
9
12.5
M10
70
86
10000
P911080.TM12X10001CIN
WKp9aRPUnRdl0co6P51cVIhUG...
p9110802etm12x10001cin
P911080.TM12X10001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
5
9
12.5
M12
100
145
10000
P911080.TM12X4501CIN
21gOYvINRnjz9XePdkRa1fg9h...
p9110802etm12x4501cin
P911080.TM12X4501CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
5
9
12.5
M12
45
84
10000
P911080.TM12X7001CIN
MRPhVdymHTnKlcmmpJJ4ODbMa...
p9110802etm12x7001cin
P911080.TM12X7001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
5
9
12.5
M12
70
101
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성