피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P703CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15 WITH NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p703cin.prj},{NB=P703CIN080.TM14X13001},{SHA256=x96aTvpIAw1dxXcKEp04jlEYilUm0cqAA4fI1+5FGi8=},{INAME=p703cin0802etm14x13001},{NAME=p703cin080.tm14x13001},{NNCUSTOM=P703CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R15 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P703CIN080.TM14X13001},{LINACUSTOM=P703CIN080.TM14X13001},{STEPFILE=P703080TM14X13001.step},{PNGFILE=P703CIN.png},{DWGFILE=P703.dwg},{CODE=P703CIN080.TM14X13001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=6.5},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=15},{MIS13=M14},{MIS14=130},{MIS15=230},{MIS16=13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P703CIN080.TM12X05001
KhaXde0s0abQFUBp8IrdrMhTq...
p703cin0802etm12x05001
P703CIN080.TM12X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
50
143
13000
P703CIN080.TM12X07001
zV7sZFFj4pUtHomA5+DD22xiQ...
p703cin0802etm12x07001
P703CIN080.TM12X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
70
156
13000
P703CIN080.TM12X09001
btGmymGiWu0liFlG8pueFRfzf...
p703cin0802etm12x09001
P703CIN080.TM12X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
90
171
13000
P703CIN080.TM12X11001
ZFvDo1GKu5fCSpzVHuwYso9E1...
p703cin0802etm12x11001
P703CIN080.TM12X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
110
187
13000
P703CIN080.TM14X05001
E8yiBhc38/ZZg0suPPxyC9TBo...
p703cin0802etm14x05001
P703CIN080.TM14X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
50
155
13000
P703CIN080.TM14X07001
Lc4Ey2Dfg/nvpa0C7WsPnisXw...
p703cin0802etm14x07001
P703CIN080.TM14X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
70
185
13000
P703CIN080.TM14X09001
GM5Fx5Wt6MUm5oFLwN8pKnCY3...
p703cin0802etm14x09001
P703CIN080.TM14X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
90
196
13000
P703CIN080.TM14X11001
tmbZgIDU7ZYgN8Bm4llNWCZzo...
p703cin0802etm14x11001
P703CIN080.TM14X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
110
213
13000
P703CIN080.TM14X13001
x96aTvpIAw1dxXcKEp04jlEYi...
p703cin0802etm14x13001
P703CIN080.TM14X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
130
230
13000
P703CIN080.TM14X15001
90mXeKze824fgszv3g9oG7nTn...
p703cin0802etm14x15001
P703CIN080.TM14X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
150
247
13000
P703CIN080.TM16X05001
F7zuSBjBfmeZITVJ9SgHXaxjn...
p703cin0802etm16x05001
P703CIN080.TM16X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
50
171
13000
P703CIN080.TM16X09001
XrBg/rxzMpy+nVlymvPdGLkjc...
p703cin0802etm16x09001
P703CIN080.TM16X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
90
223
13000
P703CIN080.TM16X11001
rnvS3fCi+t/OT4aBQ1J74FArH...
p703cin0802etm16x11001
P703CIN080.TM16X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
110
248
13000
P703CIN080.TM16X13001
V1yR+ECN0KKnS3ZOQJKgLt0jc...
p703cin0802etm16x13001
P703CIN080.TM16X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
130
274
13000
P703CIN080.TM16X15001
0GyGMNE2yEpFcfVMXnD+xfxkN...
p703cin0802etm16x15001
P703CIN080.TM16X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
150
299
13000
P703CIN080.TM16X17001
Z2INIVR5BuC5tQvCKdq27gZJw...
p703cin0802etm16x17001
P703CIN080.TM16X17001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
170
327
13000
P703CIN080.TM16X19001
0d00kyDN20wGgnX3Jn7c8sdIr...
p703cin0802etm16x19001
P703CIN080.TM16X19001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
190
350
13000
P703CIN080.TM16X7001
v/R+g15rEdR2lQttNQFPxVCsR...
p703cin0802etm16x7001
P703CIN080.TM16X7001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
70
197
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PR105 - Articulated levelling foot – Ø103 - Load 25 000N
HPC
17.02.2022
PAMF80 - Articulated levelling foot, pressed bolt-down base Ø80 - Accepts l...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성