피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie ODML - Infrared detectors
EGE-Elektronik
Infrared detectors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p6_infrared_detectors/odml.prj},{NB=P60071 ODML 600 WS},{AF=},{BF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P60071},{TYP=ODML 600 WS},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{ZUB=},{WWW=},{V=MIN},{PRA=1},{ATW=650},{ATE=°C},{EGEPG1=P6},{AUSF=Lichleitkabel-Verstärker},{AUSG=NO},{BSPMINE=VAC},{BSPMAXW=250},{BSPMAXE=VAC},{UGTEMMINW=-20},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=75},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{GW=Edelstahl 1.4571},{ANS=Steckverbindung VEG 5-5, IP 68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type-sensorlength L
ⁿ/ₐ
ATW
ⁿ/ₐ
ATE
ⁿ/ₐ
GW
Housing material
ⁿ/ₐ
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
P60068 ODML 400 WS
P60068
ODML 400 WS
350
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
P60069 ODML 400 GSP
P60069
ODML 400 GSP
350
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
P60071 ODML 600 WS
P60071
ODML 600 WS
650
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
P60072 ODML 600 GSP
P60072
ODML 600 GSP
650
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
P60074 ODML 900 WS
P60074
ODML 900 WS
800
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
P60075 ODML 900 GSP
P60075
ODML 900 GSP
800
°C
Edelstahl 1.4571
Steckverbindung VEG 5-5, ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW-AX-60X-C5 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성