피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie IGMF - Inductive sensors
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/igmf_asmtab.prj},{NB=P31427 IGMF 008 GOP},{BESTNR=P31427},{L=MIN},{PRA=2},{V=2},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=IGMF 008 GOP},{V2=M18x1},{V3=},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/igmf_asmtpl.prj},{EGEPS=IGMFTS},{EGEPS2=Tropenserie IGMF},{GB=M18x1},{NSAW=7},{NSAE=mm},{EBB=},{AUSGSPPT=PNP},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPA=DC},{BSPMAXE=VDC},{SFQE=Hz},{SFQW=150},{UGTEMMINW=25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXE=°C},{UGTEMMAXW=120},{DFESTE=10},{SAEN60529=IP 68 + IP 69K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
EGEPS2
EGE-Serie_2
ⁿ/ₐ
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
ⁿ/ₐ
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
ⁿ/ₐ
EBB
Einbau bündig
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
EBNB
Einbau nichtbündig
ⁿ/ₐ
P31424 IGMF 005 GSP
P31424
IGMF 005 GSP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
5
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P31426 IGMF 008 GSP
P31426
IGMF 008 GSP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
7
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P31428 IGMF 010 GSP
P31428
IGMF 010 GSP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
10
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P31430 IGMF 015 GSP
P31430
IGMF 015 GSP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
15
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P31425 IGMF 005 GOP
P31425
IGMF 005 GOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
5
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P31427 IGMF 008 GOP
P31427
IGMF 008 GOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
7
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P31429 IGMF 010 GOP
P31429
IGMF 010 GOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
10
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P31431 IGMF 015 GOP
P31431
IGMF 015 GOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
15
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P30707 IGMF 005 GSOP
P30707
IGMF 005 GSOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
5
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P30710 IGMF 008 GSOP
P30710
IGMF 008 GSOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
7
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P30713 IGMF 010 GSOP
P30713
IGMF 010 GSOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
10
mm
bündig
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
P30716 IGMF 015 GSOP
P30716
IGMF 015 GSOP
IGMFTS
Tropenserie IGMF
15
mm
25
°C
°C
120
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Serie LN 450 - Luftströmungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
LN LG 500 - Luftströmungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성