您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
放大器
Ipf Electronic
高性能的光屏障
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/verstaerker.prj},{NB=OV630840},{IDNR=OV630840},{ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER=MIN},{ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISSCHLIESSER=2},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERERHOEHTELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM=10},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERERHOEHTELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM=30},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERMAXIMALELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM=20},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERMAXIMALELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM=55},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERNORMALELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM=8},{ARDTEOP_REICHWEITESENDERNORMALELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
报警输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFUNKTIONDESALARMAUSGANGS
报警输出的切换功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
要设置的预置数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
通道数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
输出电路,继电器转换接点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISSCHLIESSER
输出电路,继电器常开触点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
输入电压公差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
消耗功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERERHOEHTELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM
范围(发射器增加功率,接收器采用短程设计)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERERHOEHTELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM
范围(发射器增加功率,接收器采用正常设计)。
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERMAXIMALELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM
范围(发射器采用最大功率,接收器采用短程设计)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERMAXIMALELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM
范围(发射器采用最大功率,接收器采用正常设计)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERNORMALELEISTUNG_EMPFAENGERKURZBAUFORM
范围(发射器为正常功率,接收器为短设计)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_REICHWEITESENDERNORMALELEISTUNG_EMPFAENGERNORMALBAUFORM
范围(发射器有正常功率,接收器有正常设计)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
开关容量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
切换电压AC
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
切换电压DC
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OV620880
OV620880
高性能光屏障,放大器,58x95x36mm,24V...
OV620880
2
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
电位器
DIN导轨
IP20
2
塑胶
1
1
1
100mA
35.8mm
20%
58mm
100mA
2.4VA
90mm
10
25
20
55
7
15
60V
6VA
60V
60V
0 - 55,000
19.2 - 28.8
-25 - 50
2023-11-02
OV630840
OV630840
高性能光屏障,放大器,58x95x53mm,2倍复...
OV630840
2
LED显示屏
常开触点(NO)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
是
电位器
DIN导轨
IP20
2
塑胶
2
2
2
100mA
52.8mm
20%
58mm
100mA
2.4VA
90mm
10
30
20
55
8
20
24V
6VA
60V
60V
0 - 55,000
19.2 - 28.8
-25 - 50
2023-11-02
OV640840
OV640840
高性能光屏障,放大器,58x95x106mm,4x...
OV640840
2
LED显示屏
常开触点(NO)
PNP
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
是
DIN导轨
常开触点(NO)
IP20
塑胶
4
4
4
100mA
106mm
20%
58mm
270mA
6.5VA
90mm
12
25
25
60
10
15
24V
6VA
60V
60V
0 - 60,000
19.2 - 28.8
0 - 50
2023-11-02
OV650840
OV650840
高性能光屏障,放大器,58x95x160mm,8x...
OV650840
2
常开触点(NO)
0-10V
PNP
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
是
DIN导轨
常开触点(NO)
IP20
塑胶
8
8
8
100mA
159.5mm
20%
58mm
350mA
6.5VA
90mm
12
25
25
60
10
15
24V
6VA
60V
60V
0 - 60,000
19.2 - 28.8
0 - 50
2023-11-02
OV560930
OV560930
高功率光电传感器放大器,22,5x91x91mm,...
OV560930
LED显示屏
转换触点(NO/NC)
0-10V
PNP
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
教学活动
DIN导轨
常开触点(NO)
IP20
聚酰胺
1
1
1
5,000mA
22.5mm
20%
91mm
75mA
1.8VA
91mm
14
10
25
20
50
7
15
35Hz
120VA
250V
24V
19.2 - 28.8
-25 - 50
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表