피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
RLX Serie - Gas Springs
Ready
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RLX
Powered by
CAD모델 선택
{ready/federn/gasdruckfedern/design2tite/rlx/rlx_asmtab.prj},{NB=ORLX1000075000},{BESTNR=ORLX100007500},{T=RLX},{NK=1000},{VER1=2.000},{VER=1.000},{VERS1=1.000},{Y=6.000},{HUBX=75},{HUBMAX=75},{HUB=0},{FA=9.24},{FE=14.74},{D1=50},{D2=28},{DO=188},{DC=113},{D3=43},{D4=M8},{NDMD4=8.000},{D5=46},{D6=20},{L1=3},{L2=12.5},{L3=15.0},{L4=8},{L5=6},{L6=6.0},{RR1=2.0},{XX1=9.8},{AG=2},{VERS=1},{PPATH=rlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[daN]
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
FA
Die Open Force
[kN]
FE
Die closed force
[kN]
D1
Body Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
DO
Die Open Length
[mm]
DC
Die closed height
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
RR1
[mm]
XX1
[mm]
AG
No. of Threads
[mm]
ORLX35001000
ORLX35001000
RLX
350
10
3.62
4.88
32
16
50
40
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001300
ORLX35001300
RLX
350
13
3.62
4.97
32
16
56
43
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001600
ORLX35001600
RLX
350
16
3.62
5.02
32
16
62
46
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001900
ORLX35001900
RLX
350
19
3.62
5.07
32
16
68
49
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35002500
ORLX35002500
RLX
350
25
3.62
5.12
32
16
80
55
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35003200
ORLX35003200
RLX
350
32
3.62
5.17
32
16
94
62
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35003800
ORLX35003800
RLX
350
38
3.62
5.19
32
16
106
68
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35005000
ORLX35005000
RLX
350
50
3.62
5.22
32
16
130
80
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35006300
ORLX35006300
RLX
350
63
3.62
5.25
32
16
156
93
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35007500
ORLX35007500
RLX
350
75
3.62
5.26
32
16
180
105
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35008000
ORLX35008000
RLX
350
80
3.62
5.27
32
16
190
110
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX350010000
ORLX350010000
RLX
350
100
3.62
5.28
32
16
230
130
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX350012500
ORLX350012500
RLX
350
125
3.62
5.29
32
16
280
155
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001000
ORLX50001000
RLX
500
10
4.71
6.53
38
20
50
40
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001300
ORLX50001300
RLX
500
13
4.71
6.67
38
20
56
43
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001600
ORLX50001600
RLX
500
16
4.71
6.76
38
20
62
46
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001900
ORLX50001900
RLX
500
19
4.71
6.83
38
20
68
49
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50002500
ORLX50002500
RLX
500
25
4.71
6.93
38
20
80
55
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50003200
ORLX50003200
RLX
500
32
4.71
7.00
38
20
94
62
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50003800
ORLX50003800
RLX
500
38
4.71
7.05
38
20
106
68
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50005000
ORLX50005000
RLX
500
50
4.71
7.10
38
20
130
80
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50006300
ORLX50006300
RLX
500
63
4.71
7.14
38
20
156
93
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50007500
ORLX50007500
RLX
500
75
4.71
7.17
38
20
180
105
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50008000
ORLX50008000
RLX
500
80
4.71
7.18
38
20
190
110
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX500010000
ORLX500010000
RLX
500
100
4.71
7.20
38
20
230
130
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2808-V-6600 - Gas spring (VDI 3003)
STRACK
13.09.2022
CAMDRIVE
Ready
20.07.2021
SuperSprings
Ready
29.04.2021
2487.93.12.01000. .1 - Gas spring POWERLINE, for composite panel, flat seal
FIBRO
20.06.2023
AGS1000 - STANDARD ISO 11901-3
Bordignon
13.03.2023
SN2808-6600 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
RV1000 - Forza iniziale nulla
Veith
05.11.2009
SN2910-M50 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - Screw Sets for Tensioning Rollers / Idlers TS
MÄDLER
10.04.2024
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
GTC - Belt tension roller
HPC
17.02.2022
MAE-SP-ROLLE - Tensioning Rollers
MÄDLER
10.04.2024
2487.12.01000. .1 - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
SMLX... -S - SMLX…-S – for link system, reduced height, force 3x the standa...
Bordignon
04.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성