Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Drawn cup needle roller bearings
Full Complement
Inch Series B, BH, M- 1, MH- 1
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/drawn_cup_nrb/full_complement_type/inch_b_bh_m1_mh1/open_ends_b_asmtab.prj},{NB=BH-1616},{ORDER=BH-1616},{FW=25.400},{D=33.338},{C=25.400},{CR=36.50},{CO=70.40},{CU=10.90},{NO=0},{S=ND},{T=15},{EW=0},{B=30},{CSI=26.83191},{CSD=26.83191},{CD=29.89575},{DW=3.06383},{L=19.88580},{ST=14-B},{NOB=29},{VRS=1},{PDF=118},{PPATH=open_ends_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Bearing Width
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
B-24
B-24
3.175
6.350
6.350
1.73
1.65
0.24
B-2 1/2 4
B-2 1/2 4
3.970
7.142
6.350
2.00
2.00
0.31
B-2 1/2 5
B-2 1/2 5
3.970
7.142
7.920
2.58
2.80
0.42
B-34
B-34
4.763
8.733
6.350
2.20
2.12
0.36
B-36
B-36
4.763
8.733
9.530
3.78
4.23
0.64
B-44
B-44
6.350
11.113
6.350
2.74
2.63
0.45
B-45
B-45
6.350
11.113
7.920
3.55
3.68
0.56
B-46
B-46
6.350
11.113
9.530
4.55
5.06
0.77
B-47
B-47
6.350
11.113
11.130
5.51
6.46
0.98
B-55
B-55
7.938
12.700
7.920
4.08
4.60
0.70
B-56
B-56
7.938
12.700
9.530
5.23
6.33
0.97
B-57
B-57
7.938
12.700
11.130
6.33
8.09
1.20
B-59
B-59
7.938
12.700
14.270
8.37
11.60
1.75
BH-57
BH-57
7.938
14.288
11.130
7.01
7.33
1.10
BH-59
BH-59
7.938
14.288
14.270
9.46
10.80
1.65
B-65
B-65
9.525
14.288
7.920
4.55
5.53
0.84
B-66
B-66
9.525
14.288
9.530
5.83
7.61
1.15
B-67
B-67
9.525
14.288
11.130
7.06
9.72
1.45
B-68
B-68
9.525
14.288
12.700
8.21
11.80
1.80
B-69
B-69
9.525
14.288
14.270
9.33
13.90
2.10
B-610
B-610
9.525
14.288
15.880
10.40
16.00
2.40
BH-68
BH-68
9.525
15.875
12.700
9.35
10.90
1.65
B-76
B-76
11.113
15.875
9.530
6.37
8.88
1.35
B-77
B-77
11.113
15.875
11.130
7.71
11.30
1.70
B-78
B-78
11.113
15.875
12.700
8.97
13.80
2.10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NTA, NTC Series
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
B, BH, M-1, MH-1 - Inch Series - Drawn Cup Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Closed One End
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Inch
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Inch
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
With pressed cage
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성