您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
自动反射式传感器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/tast-reflex-schranken.prj},{NB=ON450521},{IDNR=ON450521},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, tast-reflex, 56x32x18mm, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, Teach-In, Sn: 60-600, 10-30V DC, PNP/NPN NC/NO, IO-Link, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff ASA+PMMA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
ON330571
ON330571
光学传感器,自动反射,32x23x13mm,偏振红...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
ON330571
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
PNP/NPN
长方体
教学活动
V1.1
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
切换点
0.5ms
0.5ms
100mA
12.9mm
12.9mm
32.3mm
30mA
23mm
4
1,000Hz
3V
630nm
10 - 30
-25 - 60
30 - 300
-25 - 60
2023-11-02
ON450521
ON450521
光学传感器,自动反射,56x32x18mm,无极性...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
ON450521
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
长方体
教学活动
V1.1
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
PMMA
塑料ASA
切换点
0.5ms
0.5ms
100mA
18mm
18mm
56.2mm
30mA
32.2mm
4
1,000Hz
3V
630nm
10 - 30
-25 - 60
60 - 600
-25 - 60
2023-11-02
ON450522
ON450522
光学传感器,自动反射,56x32x18mm,无极性...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
ON450522
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
长方体
教学活动
V1.1
是
无极性红灯
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
PMMA
塑料ASA
切换点
0.25ms
0.25ms
100mA
18mm
18mm
56.2mm
30mA
32.2mm
4
2,000Hz
3V
630nm
10 - 30
-25 - 60
60 - 1,000
-25 - 60
2023-11-02
ON45E235
ON45E235
光学传感器,自动反射,58x38x20mm,偏振红...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
ON45E235
21
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
长方体
教学活动
是
无极性红灯
观点
IP69K
光照/暗照模式
是
中型
PMMA
不锈钢1.4404
切换点
0.5ms
0.5ms
100mA
20.2mm
20.2mm
57.8mm
40mA
37.7mm
4
1,000Hz
3V
630nm
10 - 30
-25 - 60
60 - 600
-25 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SR15 - Optical sensors
Leuze
31.08.2022
距离测量
Ipf Electronic
09.01.2024
U500 - Ultrasonic distance sensors
Baumer Group
15.01.2024
对比度传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
SOEC - colour sensor
Festo
30.08.2023
Photoelectric sensors
Balluff
31.05.2024
MLV41-54-G-IO/25/92/136 - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
1322110 - SOL-SC-WTH-STN
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
PXC7.E400.A_S55375-C114
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
11.12.2023
反射式传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
具有背景抑制功能的漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
穿透式传感器发射器
Ipf Electronic
09.01.2024
D20.02 - Multirange blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表