您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
非接触式测量(红外线)
Ipf Electronic
温度传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/temperatur-sensoren/beruehrungslose20messung2028infrarot29.prj},{NB=OI98C271},{IDNR=OI98C271},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEME_LAENGEDESVERSTAERKERS=120},{ARDTEME_BREITEDESVERSTAERKERS=70},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Infrarot, Ø14mm, -40-900°C, 22:1, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, Klemme, IP65, V4A, Kabellänge des Messkopfes 8m},{DESCLONG=},{MANUID=OI98C271},{DELTIME=14},{ARDTEEL_ANZEIGE=LCD-Display},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Schließer (NO)},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS=PNP},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=0 - 10V},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS=},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Klemmanschluss},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTHERMOELEMENTS=Sumuliert (J oder K)},{ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
报警输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTHERMOELEMENTS
热电偶的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFUNKTIONDESALARMAUSGANGS
报警输出的切换功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_VERHAELTNISDS
比率(D:S)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGEDESMESSKOPFES
测量头的电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
相对的测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
整个测量范围内的温度漂移
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESVERSTAERKERS
放大器的长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESVERSTAERKERS
放大器的宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BETRIEBSTEMPERATURDESMESSKOPFES
测量头的工作温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICHTEMPERATUR
测量范围,温度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_SPEKTRALEEMPFINDLICHKEIT
光谱敏感性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OI12C758
OI12C758
光学传感器,红外线,M12x1,-40-1030°...
OI12C758
14
LED显示屏
常开触点(NO)
0-10V
PNP
夹持式终端连接
圆筒,有螺纹的
应用软件
IP63
可选
15:1
切换点
1m
M12
26mm
1mm
1m
10mA
87mm
5 - 30
-40 - 1,030
8 - 14
80
2023-11-02
OI810142
OI810142
光学传感器,红外线,Ø60mm,750°C,2°,...
OI810142
21
LED显示屏
常开触点(NO)
PNP
插件式连接
是
缸体平坦
IP67
不锈钢1.4571
10Hz
5
400mA
60mm
15mA
210mm
5%
2°
10 - 55
750
-20 - 75
2023-11-02
OI98A920
OI98A920
光学传感器,红外线,-40-900°C,22:1,...
OI98A920
2
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
22:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
100ms
50mA
14mm
10mm
1mm
1m
100mA
32mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 180
-40 - 900
8 - 14
65
2023-11-02
OI98C121
OI98C121
光学传感器,红外线,Ø14mm 30long, -...
OI98C121
14
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
15:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
150ms
50mA
14mm
10mm
1mm
3m
100mA
32mm
5%
0.5%
0.05%
10°
120
70
8 - 36
-40 - 180
-40 - 600
8 - 14
60
2023-11-02
OI98C258
OI98C258
光学传感器,红外线,-40-975°C,75:1,...
OI98C258
21
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
75:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
150ms
50mA
14mm
10mm
1mm
160mA
32mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 180
-40 - 975
65
2023-11-02
OI98C271
OI98C271
光学传感器,红外线,Ø14mm,-40-900°C...
OI98C271
14
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
22:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
150ms
50mA
14mm
10mm
1mm
8m
100mA
32mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 180
-40 - 900
8 - 14
2023-11-02
OI98C525
OI98C525
光学传感器,红外线,Ø14mm,-40-900°C...
OI98C525
21
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
22:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
150ms
50mA
14mm
10mm
1mm
3m
100mA
32mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 180
-40 - 900
8 - 14
2023-11-02
OI98C558
OI98C558
光学传感器,红外线,Ø14mm,-40-900°C...
OI98C558
21
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
22:1
不锈钢1.4571
切换点
M12
150ms
50mA
14mm
10mm
1mm
15m
100mA
32mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 180
-40 - 900
8 - 14
2023-11-02
OI98C833
OI98C833
光学传感器,红外线,650-1800°C,300:...
OI98C833
14
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
300:1
不锈钢1.4571
切换点
M48
150ms
50mA
50mm
30mm
1.5mm
8m
160mA
100mm
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 85
650 - 1,800
65
2023-11-02
OI98E239
OI98E239
光学传感器,红外线,M18x1 70long,-4...
OI98E239
28
液晶显示器
常开触点(NO)
PNP
0-10V
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
长方体
应用软件
常开触点(NO)
IP65
可选
2:1
不锈钢1.4571
切换点
M18
150ms
50mA
29.5mm
10mm
1mm
8m
160mA
50mm
1%
0.5%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 250
-40 - 975
8 - 14
0 - 85
2023-11-02
OI98E240
OI98E240
光学传感器,红外线,385-1600°C,300:...
OI98E240
25
液晶显示器
常开触点(NO)
0-10V
PNP
夹持式终端连接
模拟的(J或K)
应用软件
IP65
可选
300:1
不锈钢1.4571
切换点
M48
150ms
50mA
50mm
30mm
1.5mm
15m
160mA
100mm
0.8%
0.6%
0.05%
120
70
8 - 36
-20 - 85
385 - 1,600
1.6
0 - 85
2023-11-02
OI991170
OI991170
光学传感器,红外线,M38x1.5,0-300℃,...
OI991170
14
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
是
是
IP65
可选
不锈钢1.4571
M38
100ms
4
50mA
100mm
1.5mm
40mA
155mm
1%
10°
18 - 32
0 - 300
-10 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表