您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG - O形圈 - JIS B 2401 P系列(固定用·运动用)
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/npa.prj},{NB=NPA31},{MAT=1},{HARD=1},{NO=31},{JISNO=P31},{W=3.5},{WTOL=+/-0.1},{DDOO=30.7},{DDOOTOL1=+/-0.30},{DDOOTOL2=+/-0.45},{DDOOTOL3=+/-0.36},{DD=31.0},{DDTOL=0/-0.08},{D=37.0},{DTOL=+0.08/0},{GNR=4.7},{GROS=6.0},{GRBS=7.8},{GTOL=+0.25/0},{H=2.7},{HTOL=+/-0.05},{R=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DDOO
do 内径
[mm]
NPA3
NPA3
NPA
黑色
3
1.9
2.8
NPA4
NPA4
NPA
黑色
4
1.9
3.8
NPA5
NPA5
NPA
黑色
5
1.9
4.8
NPA6
NPA6
NPA
黑色
6
1.9
5.8
NPA7
NPA7
NPA
黑色
7
1.9
6.8
NPA8
NPA8
NPA
黑色
8
1.9
7.8
NPA9
NPA9
NPA
黑色
9
1.9
8.8
NPA10
NPA10
NPA
黑色
10
1.9
9.8
NPA10A
NPA10A
NPA
黑色
10A
2.4
9.8
NPA11
NPA11
NPA
黑色
11
2.4
10.8
NPA11.2
NPA11.2
NPA
黑色
11.2
2.4
11.0
NPA12
NPA12
NPA
黑色
12
2.4
11.8
NPA12.5
NPA12.5
NPA
黑色
12.5
2.4
12.3
NPA14
NPA14
NPA
黑色
14
2.4
13.8
NPA15
NPA15
NPA
黑色
15
2.4
14.8
NPA16
NPA16
NPA
黑色
16
2.4
15.8
NPA18
NPA18
NPA
黑色
18
2.4
17.8
NPA20
NPA20
NPA
黑色
20
2.4
19.8
NPA21
NPA21
NPA
黑色
21
2.4
20.8
NPA22
NPA22
NPA
黑色
22
2.4
21.8
NPA22A
NPA22A
NPA
黑色
22A
3.5
21.7
NPA22.4
NPA22.4
NPA
黑色
22.4
3.5
22.1
NPA24
NPA24
NPA
黑色
24
3.5
23.7
NPA25
NPA25
NPA
黑色
25
3.5
24.7
NPA25.5
NPA25.5
NPA
黑色
25.5
3.5
25.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表