피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
N36 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/n36_asmtab.prj},{NB=N36 67022474 40 50 10(0)},{ARTIKELNR=67022474},{DD=40.0},{D=50.0},{NUT=0.0},{L=11.0},{H=10.0},{PPATH=n36/n36_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
N36 67125300 6 14 5.7
67125300
6.0
14.0
6.3
5.7
N36 67125301 8 16 5.7
67125301
8.0
16.0
6.3
5.7
N36 67125303 10 18 5.7
67125303
10.0
18.0
6.3
5.7
N36 67065475 12 18 4.5
67065475
12.0
18.0
5.0
4.5
N36 67080613 12 20 5.5
67080613
12.0
20.0
6.3
5.5
N36 67080614 14 22 5.5
67080614
14.0
22.0
6.3
5.5
N36 67168336 16 22 4
67168336
16.0
22.0
4.5
4.0
N36 67022438 16 24 6
67022438
16.0
24.0
7.0
6.0
N36 67168341 18 25 5.1
67168341
18.0
25.0
5.7
5.1
N36 67022439 18 26 6
67022439
18.0
26.0
7.0
6.0
N36 67168357 18 28 5.8
67168357
18.0
28.0
6.3
5.8
N36 67168359 18 28 7
67168359
18.0
28.0
8.0
7.0
N36 67080615 20 26 5
67080615
20.0
26.0
5.8
5.0
N36 67168351 20 26 5.5
67168351
20.0
26.0
6.0
5.5
N36 67168353 20 27 5.7
67168353
20.0
27.0
6.5
5.7
N36 67022442 20 28 5.8
67022442
20.0
28.0
6.3
5.8
N36 67080616 20 28 6
67080616
20.0
28.0
7.0
6.0
N36 67173334 20 28 7
67173334
20.0
28.0
8.0
7.0
N36 67168369 20 30 7.2
67168369
20.0
30.0
8.0
7.2
N36 67168371 20 30 8
67168371
20.0
30.0
9.0
8.0
N36 67168373 20 30 10
67168373
20.0
30.0
11.0
10.0
N36 67168355 21 27 4
67168355
21.0
27.0
5.0
4.0
N36 67168365 22 28 5
67168365
22.0
28.0
5.5
5.0
N36 67168367 22 29 5
67168367
22.0
29.0
5.6
5.0
N36 67022444 22 30 6
67022444
22.0
30.0
7.0
6.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성