피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Locking assemblies stainless steel BK40 not self-centering
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk_stainless_steel/locking_assemblies_bk40_ss_asmtab.prj},{NB=N08232},{NAME=Locking assembly stainless steel BK40 32x60 not self-centering},{DXD=32 x 60},{D=32},{DD=60},{CNSORDERNO=N08232},{L1=17},{L2=20},{B=26},{MT=265},{FASS=16},{PW=125},{PN=66},{N=12},{SCREW=M6x18},{MS=8},{KG=0.34},{SD=6},{SL=18},{PPATH=locking_assemblies_bk40_ss_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BKSS040032060}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw type DIN 912 S.S.
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
N08226
Locking assembly stainles...
20 x 47
N08226
17
20
26
110
11
133
57
8
M6x18
8
0.23
N08227
Locking assembly stainles...
22 x 47
N08227
17
20
26
120
11
121
57
8
M6x18
8
0.23
N08228
Locking assembly stainles...
24 x 50
N08228
17
20
26
150
12
125
60
9
M6x18
8
0.26
N08229
Locking assembly stainles...
25 x 50
N08229
17
20
26
155
12
120
60
9
M6x18
8
0.25
N08230
Locking assembly stainles...
28 x 55
N08230
17
20
26
170
12
107
55
9
M6x18
8
0.30
N08231
Locking assembly stainles...
30 x 55
N08231
17
20
26
185
12
100
55
9
M6x18
8
0.29
N08232
Locking assembly stainles...
32 x 60
N08232
17
20
26
265
16
125
66
12
M6x18
8
0.34
N08233
Locking assembly stainles...
35 x 60
N08233
17
20
26
290
16
114
67
12
M6x18
8
0.32
N08234
Locking assembly stainles...
38 x 65
N08234
17
20
26
390
20
131
77
15
M6x18
8
0.36
N08235
Locking assembly stainles...
40 x 65
N08235
17
20
26
410
20
125
77
15
M6x18
8
0.34
N08236
Locking assembly stainles...
42 x 75
N08236
20
24
32
595
20
138
78
12
M8x22
18
0.60
N08237
Locking assembly stainles...
45 x 75
N08237
20
24
32
635
28
129
78
12
M8x22
18
0.57
N08238
Locking assembly stainles...
48 x 80
N08238
20
24
32
680
28
121
73
12
M8x22
18
0.60
N08239
Locking assembly stainles...
50 x 80
N08239
20
24
32
700
28
116
73
12
M8x22
18
0.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성