피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
N05 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/n05_asmtab.prj},{NB=N05 67060153 45 55 10.2(0)},{ARTIKELNR=67060153},{DD=45.00},{D=55.00},{NUT=0.0},{L=10.50},{H=10.20},{PPATH=../rod_seals_hydraulic/n05/n05_asmtpl.prj},{VPE=},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
N05 67193083 10 17 6
67193083
10.00
17.00
6.30
6.00
N05 67025828 12 19 5.8
67025828
12.00
19.00
6.30
5.80
N05 67189793 14 22 6
67189793
14.00
22.00
6.30
6.00
N05 67188819 15 23 6
67188819
15.00
23.00
6.30
6.00
N05 67060136 18 26 6.2
67060136
18.00
26.00
6.50
6.20
N05 67188484 20 27 6.2
67188484
20.00
27.00
6.50
6.20
N05 67188216 20 28 6
67188216
20.00
28.00
6.30
6.00
N05 67190553 20 28 6.7
67190553
20.00
28.00
7.00
6.70
N05 67190003 22 30 6
67190003
22.00
30.00
6.50
6.00
N05 67000285 25 35 8.2
67000285
25.00
35.00
8.50
8.20
N05 67194654 28 36 6
67194654
28.00
36.00
6.30
6.00
N05 67065179 28.57 41.27 ...
67065179
28.57
41.27
9.52
8.73
N05 67188286 30 38 5.7
67188286
30.00
38.00
6.00
5.70
N05 67188466 30 40 6.7
67188466
30.00
40.00
7.00
6.70
N05 67188470 30 40 7.2
67188470
30.00
40.00
7.50
7.20
N05 67188480 35 43 5.7
67188480
35.00
43.00
6.00
5.70
N05 67189312 35 45 7.2
67189312
35.00
45.00
7.50
7.20
N05 67188482 36 44 6
67188482
36.00
44.00
6.30
6.00
N05 67188687 40 50 6.7
67188687
40.00
50.00
7.00
6.70
N05 67024789 40 50 10
67024789
40.00
50.00
10.50
10.00
N05 67188476 45 55 7.7
67188476
45.00
55.00
8.00
7.70
N05 67060153 45 55 10.2
67060153
45.00
55.00
10.50
10.20
N05 67065280 47.62 63.5 1...
67065280
47.62
63.50
11.11
10.31
N05 49384197 48 60 9.7
49384197
48.00
60.00
10.00
9.70
N05 67188174 50 60 7.2
67188174
50.00
60.00
7.50
7.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성