피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000204 - U-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0000204_u_nut.prj},{NB=N0-00-0204-02700000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-0204-02700000},{S=M27},{NDM=27},{P=2.00},{SW=41},{TSW=0 -0.4},{H=24.0},{TH=±0.6},{M=21.2},{TYPE=Type-1},{KDM=24.835}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
M
Thread length
[mm]
N0-00-0204-00800000
N0-00-0204-00800000
M8
1.00
13
0 -0.25
7.3
±0.4
6.1
N0-00-0204-01000000
N0-00-0204-01000000
M10
1.25
17
0 -0.25
8.3
±0.4
7.1
N0-00-0204-01200000
N0-00-0204-01200000
M12
1.25
19
0 -0.35
10.5
±0.4
9.0
N0-00-0204-01400000
N0-00-0204-01400000
M14
1.50
22
0 -0.35
12.5
±0.5
11.0
N0-00-0204-01600000
N0-00-0204-01600000
M16
1.50
24
0 -0.35
14.5
±0.5
13.0
N0-00-0204-01800000
N0-00-0204-01800000
M18
1.50
27
0 -0.35
16.0
±0.5
14.0
N0-00-0204-02000000
N0-00-0204-02000000
M20
1.50
30
0 -0.35
17.5
±0.5
15.4
N0-00-0204-02200000
N0-00-0204-02200000
M22
1.50
32
0 -0.4
19.5
±0.6
17.2
N0-00-0204-02400000
N0-00-0204-02400000
M24
2.00
36
0 -0.4
21.5
±0.6
18.8
N0-00-0204-02700000
N0-00-0204-02700000
M27
2.00
41
0 -0.4
24.0
±0.6
21.2
N0-00-0204-03000000
N0-00-0204-03000000
M30
3.00
46
0 -0.4
27.0
±0.8
24.0
N0-00-0204-03300000
N0-00-0204-03300000
M33
3.00
50
0 -0.4
29.5
±0.8
26.5
N0-00-0204-03600000
N0-00-0204-03600000
M36
3.00
55
0 -0.45
32.5
±1
29.5
N0-00-0204-03900000
N0-00-0204-03900000
M39
3.00
60
0 -0.45
35.0
±1
31.8
N0-00-0204-04200000
N0-00-0204-04200000
M42
3.00
65
0 -0.45
38.0
±1.5
34.5
N0-00-0204-04500000
N0-00-0204-04500000
M45
3.00
70
0 -0.45
40.0
±1.5
36.5
N0-00-0204-04800000
N0-00-0204-04800000
M48
3.00
75
0 -0.45
42.0
±1.5
38.0
N0-00-0204-05200000
N0-00-0204-05200000
M52
3.00
80
0 -0.45
46.0
±2
42.0
N0-00-0204-05600000
N0-00-0204-05600000
M56
4.00
85
0 -0.55
49.0
±2
45.0
N0-00-0204-06000000
N0-00-0204-06000000
M60
4.00
90
0 -0.55
52.0
±2
48.0
N0-00-0204-06400000
N0-00-0204-06400000
M64
4.00
95
0 -0.55
54.0
±2
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0080205 - U-Nut (Other details) (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0008024 - Hard Lock Nut (Semi-thin shape) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000265 - Disc Spring Nut (Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N008020A - U-Nut (Small) (S20C(H)) (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020862 - Idaring (Wit) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0028034 - Hard Lock Nut (Thin) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0128030 - Hard Lock Nut (Thin H3) (SUS316L)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000208 - U-Nut (Left)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000261 - Disc Spring Nut (Large brim)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0008014 - Hard Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000S74 - Three Rock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020207 - U-Nut (UNF) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0090250 - Nylon Nut (one) (Titanium)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020235 - U-Nut with flange (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성