피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000000 - Iron Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000000.prj},{NB=N0-00-0000-01600000},{CNSORDERNO=N0-00-0000-01600000},{S=M16},{STANDARD=Type3 kind 2},{NDM=16},{M2=24.0},{TM2=±0.4},{M3=13.0},{TM3=0 -0.43},{A=21.5},{T2=1.0},{R=11.0},{R1=1.0},{SW=24.0},{TSW=+0,-0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
M2
Height
[mm]
TM2
Tolerance height
[mm]
M3
Height
[mm]
TM3
Tolerance height
[mm]
T2
Thickness
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
N0-00-0000-00300000
N0-00-0000-00300000
M3
Type3 kind 2
4.8
±0.25
2.4
+0,-0.25
0.4
5.5
+0,-0.2
N0-00-0000-00400000
N0-00-0000-00400000
M4
Type3 kind 2
6.2
±0.25
3.2
+0,-0.3
0.4
7.0
+0,-0.2
N0-00-0000-00500000
N0-00-0000-00500000
M5
Type3 kind 2
7.5
±0.25
4.0
+0,-0.3
0.4
8.0
+0,-0.2
N0-00-0000-00600000
N0-00-0000-00600000
M6
Type3 kind 2
9.5
±0.25
5.0
+0,-0.3
0.5
10.0
+0,-0.2
N0-00-0000-00800000
N0-00-0000-00800000
M8
Type3 kind 2
12.5
±0.3
6.5
0 -0.36
0.5
13.0
+0,-0.25
N0-00-0000-01000000
N0-00-0000-01000000
M10
Type3 kind 2
15.5
±0.3
8.0
0 -0.36
0.7
17.0
+0,-0.25
N0-00-0000-01200000
N0-00-0000-01200000
M12
Type3 kind 2
18.5
±0.3
10.0
0 -0.36
0.8
19.0
+0,-0.35
N0-00-0000-01400000
N0-00-0000-01400000
M14
Type3 kind 2
21.0
±0.3
11.0
0 -0.43
1.0
22.0
+0,-0.35
N0-00-0000-01600000
N0-00-0000-01600000
M16
Type3 kind 2
24.0
±0.4
13.0
0 -0.43
1.0
24.0
+0,-0.35
N0-00-0000-01800000
N0-00-0000-01800000
M18
Type3 kind 2
27.0
±0.4
15.0
0 -0.43
1.2
27.0
+0,-0.35
N0-00-0000-02000000
N0-00-0000-02000000
M20
Type3 kind 2
29.0
±0.4
16.0
0 -0.43
1.2
30.0
+0,-0.35
N0-00-0000-02200000
N0-00-0000-02200000
M22
Type3 kind 2
32.5
±0.4
18.0
0 -0.43
1.2
32.0
+0,-0.4
N0-00-0000-02400000
N0-00-0000-02400000
M24
Type3 kind 2
35.5
±0.4
19.0
0 -0.52
1.2
36.0
+0,-0.4
N0-00-0000-02700000
N0-00-0000-02700000
M27
Type3 kind 2
41.0
±0.5
22.0
0 -0.84
1.6
41.0
0 -1.0
N0-00-0000-03000000
N0-00-0000-03000000
M30
Type3 kind 2
45.0
±0.5
24.0
0 -0.84
1.6
46.0
0 -1.0
N0-00-0000-03300000
N0-00-0000-03300000
M33
Type3 kind 2
49.0
±0.5
26.0
0 -0.84
1.6
50.0
0 -1.0
N0-00-0000-03600000
N0-00-0000-03600000
M36
Type3 kind 2
54.5
±0.5
29.0
0 -0.84
1.6
55.0
0 -1.2
N0-00-0000-04200000
N0-00-0000-04200000
M42
Type3 kind 2
63.0
±1.0
34.0
0 -1.0
2.3
65.0
0 -1.2
N0-00-0000-04800000
N0-00-0000-04800000
M48
Type3 kind 2
67.0
±1.0
38.0
0 -1.0
2.3
75.0
0 -1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성