您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MSHPW, MSHPWP, MSHPL - 液体加热用护套加热器 - 插销型-
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mshpw.prj},{NB=MSHPW4},{TS=W},{TS1='W','Water Heating, (PF Thread), 200V/Three Phase','L','Oil Heating, (PF Thread), 200V/Three Phase'},{NO=4},{L1=300},{L2=300},{L6=760},{W=4000},{EPD1=7.0},{EPD2=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATE
滤芯材质
ⁿ/ₐ
MATP
螺塞材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
W 电力
[W]
V
V 电压
[V]
EPD
电力密度
[W/cm2]
PTS
螺塞(螺纹规格)
ⁿ/ₐ
MSHPW1
MSHPW1
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
1
170
1000
200
3.5
G (PF) 2
MSHPW2
MSHPW2
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
2
200
2000
200
6.0
G (PF) 2
MSHPW3
MSHPW3
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
3
230
3000
200
7.0
G (PF) 2
MSHPW4
MSHPW4
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
4
300
4000
200
7.0
G (PF) 2
MSHPW5
MSHPW5
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
5
370
5000
200
7.0
G (PF) 2
MSHPW6
MSHPW6
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
6
430
6000
200
7.0
G (PF) 2
MSHPW8
MSHPW8
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
8
500
8000
200
8.0
G (PF) 2
MSHPW10
MSHPW10
SUS316
JIS-SCS14
酚醛树脂
密封圈(非石棉)
10
570
10000
200
8.5
G (PF) 2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表