피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR 2IV 100...126 - Gearmotors MR 2IV 100...126
Rossi
A series Worm gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/a04_riduttori_e_motoriduttori_a_vite/mr_2iv_100_126_tab.prj},{NB=MR2IV10015159100000HB-Standard motor80TB0A450/60ErPIE2B5},{GRANDEZZA=100},{AA=100},{A=180},{B=131},{D=48},{C1=130},{D1=28},{E1=42},{G=203},{G0=180},{G1=122},{G2=11},{H=180},{H0=125},{H1=84.5},{K=16},{L=23},{M=165},{N=130},{P=200},{Q=3.5},{T=236},{U=165},{V0=45},{Z=90},{B3=2.4},{B6=6.8},{B8=4.8},{V5=3.6},{MOVE=0.500},{IDNR=},{F=M12x24},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale lato opposto gola', 2 , 'Albero lento normale lato gola', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ESECUZIONE=1},{MOTORTYPE=5},{I=159},{FC=1},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{RALC=0},{SFP=0},{A18=HB-Standard motor},{A19=80},{A20=TB0},{A21=A},{A22=4},{A32=50/60},{A23=ErP},{A24=IE2},{A25=B5},{A26=},{A27=},{A28=},{A29=},{A30=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
AA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø H7
[mm]
C1
[mm]
D1
Ø
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G0
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
K
Ø
[mm]
L
[mm]
M
Ø
[mm]
N
Ø h6
[mm]
P
Ø
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V0
Ø
[mm]
Z
[mm]
P1
Ø
[mm]
X
Ø
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
ⁿ/ₐ
MR 2IV 100 UO2A 159 80A 4...
100
100
180
131
48
130
28
42
M12x24
203
180
122
11
180
125
84.5
16
23
165
130
200
3.5
236
165
45
90
200
160
231
614
122
325
59
2.40
MR 2IV 125 UO2A 159 90S 4...
125
125
225
155
60
155
32
58
M12x24
249
221
148
15
225
150
99.5
18
28
215
180
250
4.0
287
194
50
106
200
180
270
740
149
375
101
4.20
MR 2IV 126 UO2A 159 90S 4...
126
125
225
155
60
155
32
58
M12x24
249
221
148
15
225
150
99.5
18
28
215
180
250
4.0
287
194
50
106
200
180
270
740
149
375
101
4.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MR 2IV 40..81 - Gearmotors MR 2IV 40...81
Rossi
07.06.2024
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
07.06.2024
MR 3I 50...180 - Gearmotors MR 3I 50...180
Rossi
07.06.2024
MR IV 100...250 - MR IV 100...250
Rossi
07.06.2024
MR V 100...250 - Gearmotors MR V 100...250
Rossi
07.06.2024
MR 2I 50...180 - Gearmotors MR 2I 50...180
Rossi
07.06.2024
MR ICI 40-200 - Gearmotors MR ICI 40-200
Rossi
07.06.2024
MR IV 32...81 - Gearmotors MR IV 32...81
Rossi
07.06.2024
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
07.06.2024
R V 100...250 - Gear reducers R V 100...250
Rossi
07.06.2024
HEZ
Rossi
05.02.2024
HB 63...160S - Asynchronous three-phase motor
Rossi
07.06.2024
HBZ 63...160S - Brake motor for gearmotors
Rossi
07.06.2024
R 4EB - 001...710 - 4 stages bevel helical
Rossi
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성