피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M20
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/edelstahl_vulcanized_mit_bef_m20_d100_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825134/F(hoch0)},{TYP=45825134/F},{BESTNR=4061408080205},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20X250},{A=42},{B=250},{D=100},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=30},{H=292},{I=69},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25100_f_25134_f.pdf},{TYPX=25134/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
[mm]
I
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408089406
45825120/F
4061408089406
M20X75
42
75
100
17
M20
30
117
69
15000
MOVET+4061408034734
45825122/F
4061408034734
M20X100
42
100
100
17
M20
30
142
69
15000
MOVET+4061408026739
45825124/F
4061408026739
M20X125
42
125
100
17
M20
30
167
69
15000
MOVET+4061408028245
45825126/F
4061408028245
M20X150
42
150
100
17
M20
30
192
69
15000
MOVET+4061408080199
45825128/F
4061408080199
M20X175
42
175
100
17
M20
30
217
69
15000
MOVET+4061408027927
45825130/F
4061408027927
M20X200
42
200
100
17
M20
30
242
69
15000
MOVET+4061408077779
45825132/F
4061408077779
M20X225
42
225
100
17
M20
30
267
69
15000
MOVET+4061408080205
45825134/F
4061408080205
M20X250
42
250
100
17
M20
30
292
69
15000
MOVET+4061408126392
45825120/F/EB
4061408126392
M20X75
42
75
100
17
M20
30
117
69
15000
MOVET+4061408126415
45825122/F/EB
4061408126415
M20X100
42
100
100
17
M20
30
142
69
15000
MOVET+4061408126446
45825124/F/EB
4061408126446
M20X125
42
125
100
17
M20
30
167
69
15000
MOVET+4061408126460
45825126/F/EB
4061408126460
M20X150
42
150
100
17
M20
30
192
69
15000
MOVET+4061408126491
45825128/F/EB
4061408126491
M20X175
42
175
100
17
M20
30
217
69
15000
MOVET+4061408126514
45825130/F/EB
4061408126514
M20X200
42
200
100
17
M20
30
242
69
15000
MOVET+4061408126538
45825132/F/EB
4061408126538
M20X225
42
225
100
17
M20
30
267
69
15000
MOVET+4061408126545
45825134/F/EB
4061408126545
M20X250
42
250
100
17
M20
30
292
69
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성