카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-3102 - Pied acier avec trou de fixation et axe fileté creux - Avec semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_310
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_310/35_3102.prj},{NB=emile_maurin_35-3102-100},{REF=35-3102-100},{D1=100},{D2=M24x2},{D3=11.0},{H1=17.5},{H2=30.0},{H3=4},{L1=70},{S1=19},{S2=19},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=24.000},{P=2.000},{PARTNUMBER=GN 37-100-M24x2-70-B},{WEIGHT=0.8142},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_3102_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H13
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-3102-80
35-3102-80
80
M20x1,5
9.0
15.0
27.5
3
60
16
16
20
Emile Maurin 35-3102-100
35-3102-100
100
M24x2
11.0
17.5
30.0
4
70
19
19
30
Emile Maurin 35-3102-125
35-3102-125
125
M30x2
13.5
21.0
38.0
5
90
24
24
50
Emile Maurin 35-3102-160
35-3102-160
160
M36x2
17.5
27.0
45.0
6
110
30
30
70
Emile Maurin 35-3102-200
35-3102-200
200
M42x2
22.0
33.0
55.0
8
125
36
36
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성