目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-3102 - Pied acier avec trou de fixation et axe fileté creux - Avec semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_310
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_310/35_3102.prj},{NB=emile_maurin_35-3102-100},{REF=35-3102-100},{D1=100},{D2=M24x2},{D3=11.0},{H1=17.5},{H2=30.0},{H3=4},{L1=70},{S1=19},{S2=19},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=24.000},{P=2.000},{PARTNUMBER=GN 37-100-M24x2-70-B},{WEIGHT=0.8142},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_3102_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H13
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-3102-80
35-3102-80
80
M20x1,5
9.0
15.0
27.5
3
60
16
16
20
Emile Maurin 35-3102-100
35-3102-100
100
M24x2
11.0
17.5
30.0
4
70
19
19
30
Emile Maurin 35-3102-125
35-3102-125
125
M30x2
13.5
21.0
38.0
5
90
24
24
50
Emile Maurin 35-3102-160
35-3102-160
160
M36x2
17.5
27.0
45.0
6
110
30
30
70
Emile Maurin 35-3102-200
35-3102-200
200
M42x2
22.0
33.0
55.0
8
125
36
36
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表