피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MIR01 21 - Shoulder hinge pin ??¨¨ Stop screw fixing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mir01_21.prj},{NB=MIR04-D13-L20-E1-F0},{CODE=MIR04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=13},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20.0:220.0/0.1]},{E=1},{F=0},{H=18.0},{DD=12.8},{DDTHE=0/-0.1},{T=3.0},{G=1.5},{GG=1.0},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZEE=N/A},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{EE=0.0},{EEPOOL=[3:5/0.5]},{EPOOL11=[1:$EPOOL1./0.01]},{EPOOL12=[1:55/0.01]},{FPOOL1=[0:$FPOOL./1]},{FPOOL2=[0:$FPOOL0./1]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DD
(d)
[mm]
T
[mm]
G
(G)
[mm]
GG
g
[mm]
MIR01-D3-L5-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
3
-0.002/-0.011
5.5
2.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D4-L5-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
4
-0.002/-0.011
6.5
3.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D5-L10-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
5
-0.002/-0.011
8.0
4.9
1.5
1.5
0.5
MIR01-D6-L10-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
6
-0.004/-0.015
9.0
5.8
1.5
1.5
1.0
MIR01-D8-L10-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
8
-0.005/-0.017
12.0
7.8
2.0
1.5
1.0
MIR01-D10-L15-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
10
-0.005/-0.017
14.0
9.8
2.0
1.5
1.0
MIR01-D12-L15-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
12
-0.006/-0.020
17.0
11.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D13-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
13
-0.006/-0.020
18.0
12.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D14-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
14
-0.006/-0.020
19.0
13.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D15-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
15
-0.006/-0.020
20.0
14.8
3.0
1.5
1.0
MIR01-D16-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
16
-0.006/-0.020
21.0
15.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D17-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
17
-0.006/-0.020
22.0
16.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D18-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
18
-0.006/-0.020
23.0
17.8
3.0
1.5
2.0
MIR01-D20-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
20
-0.007/-0.023
26.0
19.8
4.0
1.5
2.0
MIR01-D22-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
22
-0.007/-0.023
27.0
21.8
4.0
1.5
2.0
MIR01-D25-L20-E1-F0
MIR01
Stop screw type
S45C
-
Black
25
-0.007/-0.023
30.0
24.8
4.0
1.5
2.0
MIR02-D3-L5-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
3
-0.002/-0.011
5.5
2.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D4-L5-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
4
-0.002/-0.011
6.5
3.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D5-L10-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
5
-0.002/-0.011
8.0
4.9
1.5
1.5
0.5
MIR02-D6-L10-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
6
-0.004/-0.015
9.0
5.8
1.5
1.5
1.0
MIR02-D8-L10-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
8
-0.005/-0.017
12.0
7.8
2.0
1.5
1.0
MIR02-D10-L15-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
10
-0.005/-0.017
14.0
9.8
2.0
1.5
1.0
MIR02-D12-L15-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
12
-0.006/-0.020
17.0
11.8
3.0
1.5
1.0
MIR02-D13-L20-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
13
-0.006/-0.020
18.0
12.8
3.0
1.5
1.0
MIR02-D14-L20-E1-F0
MIR02
Stop screw type
S45C
40-45HRC
Black
14
-0.006/-0.020
19.0
13.8
3.0
1.5
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MIB01_31 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Opening Pin Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAE01_66 - Indexing Pin ¡¤ Compact ¡¤ Reset Type/Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFK02_OFL02 - Oil free bushing, copper alloy, straight column, standard / t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHM01_11 - Guide Shaft, Both Ends Step Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIT01_16 - Shoulder hinge pin/Retaining ring fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIE01_06 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SJC31_37 - Guide Shaft, Internal Thread Double Hole Male Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAG01_16 - Indexing Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ Reset Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIC01_32 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIM01_22 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Internal Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCJ01_57 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIT21_36 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MJK01_46 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Reference 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성