피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle C1-42 - Embout à rotule femelle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_42.prj},{NB=michaud_chailly_C1-42-18},{IDNR=},{BD=KI..18-D..},{D=18},{D3D=18},{B=23},{C1=16.50},{DK=31.7},{L3=27},{L4=94.50},{W=27},{C=66.0},{KIPP=15},{GEW=0.295},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PP=0.000},{VER=12},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_42_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{REF=C1-42-18},{TARADAUGE=Pas à droite },{D1=18},{D3=31.7},{D4=21.8},{D5=47},{D6=M18x1.5},{D7=27},{D8=25},{D9=31},{L1=27},{L2=16.5},{H1=94.5},{H2=71},{H3=27},{CO=39},{ALPHA=15},{POIDS=0.295},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{D33=M18x1.5},{D11=21.8},{D2=47},{D44=25.0},{D55=31},{H11=71},{MBVIS=Standard},{TDVIS=R},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARADAUGE
Taradauge
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D9
d9
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-42-5
C1-42-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
9
9
11
8
6
36.5
27
8
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-42-95
C1-42-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
9
9
11
8
6
36.5
27
8
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-42-6
C1-42-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
11
10
13
9
6.75
40.5
30
9
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-42-96
C1-42-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
11
10
13
9
6.75
40.5
30
9
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-42-8
C1-42-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
48.5
36
12
12
13
0.043
Michaud Chailly C1-42-98
C1-42-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
48.5
36
12
12
13
0.043
Michaud Chailly C1-42-10
C1-42-10
Pas à droite
10
19.0
12.9
29
M10
17
15
19
15
10.5
57.5
43
15
15
13
0.072
Michaud Chailly C1-42-910
C1-42-910
Pas à gauche
10
19.0
12.9
29
M10
17
15
19
15
10.5
57.5
43
15
15
13
0.072
Michaud Chailly C1-42-12
C1-42-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
18
12
66.5
50
18
23
13
0.107
Michaud Chailly C1-42-912
C1-42-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
18
12
66.5
50
18
23
13
0.107
Michaud Chailly C1-42-14
C1-42-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
22
20
25
21
13.5
75.5
57
21
24
15
0.16
Michaud Chailly C1-42-914
C1-42-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
37
M14
22
20
25
21
13.5
75.5
57
21
24
15
0.16
Michaud Chailly C1-42-16
C1-42-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
22
22
27
24
15
85.5
64
24
34
15
0.21
Michaud Chailly C1-42-916
C1-42-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
43
M16
22
22
27
24
15
85.5
64
24
34
15
0.21
Michaud Chailly C1-42-18
C1-42-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
27
25
31
27
16.5
94.5
71
27
39
15
0.295
Michaud Chailly C1-42-918
C1-42-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
27
25
31
27
16.5
94.5
71
27
39
15
0.295
Michaud Chailly C1-42-20
C1-42-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
30
27.5
34
30
18
102.5
77
30
42
15
0.38
Michaud Chailly C1-42-920
C1-42-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
30
27.5
34
30
18
102.5
77
30
42
15
0.38
Michaud Chailly C1-42-22
C1-42-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
32
30
37
33
20
111.5
84
33
54
15
0.49
Michaud Chailly C1-42-922
C1-42-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
32
30
37
33
20
111.5
84
33
54
15
0.49
Michaud Chailly C1-42-25
C1-42-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
36
22
124.5
94
36
60
15
0.65
Michaud Chailly C1-42-925
C1-42-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
36
22
124.5
94
36
60
15
0.65
Michaud Chailly C1-42-30
C1-42-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
41
40
50
45
25
145.5
110
45
82
15
1.15
Michaud Chailly C1-42-930
C1-42-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
71
M30x2
41
40
50
45
25
145.5
110
45
82
15
1.15
Michaud Chailly C1-42-35
C1-42-35
Pas à droite
35
57.1
37.7
81
M36x2
50
46
58
56
28
165.5
125
56
96
16
1.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle C1-43 - Embout à rotule mâle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 612...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-621 - Embout à rotule DIN 71 802
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 22011 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle C1-32 - Embout à rotule femelle chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-I...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle H29-AB6-32 - Flasque orientable pour vérins compact et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle C1-661 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue -...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-400 - Embout à rotule femelle acier inox/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-50 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-40 - Embout à rotule femelle acier/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-662 D - Chape de tringlerie nue - Acier zingue - Taraudage à droi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-49 - Embout à rotule mâle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-48 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성