您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B92-GNKSO - Palier autoalignant haute performance - Palier ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_gnkso.prj},{NB=michaud_chailly_B92-GNKSO-20-PPAS},{REF=B92-GNKSO-20-PPAS},{D1=20},{L4=60},{L5=45},{H3=42},{E2=45},{L3=30.0},{L9=9.2},{E1=32},{D2=32},{H1=25},{H4=8.0},{H5=18},{H7=24.0},{V1=M 8},{V1X=8},{I5=6.6},{L6=2x4.25},{L6X=2.000},{L6XX=4.250},{D6=11},{V2=NIP 4 MZ},{ANG=55},{MASSE=250},{CBD=2200},{CBS=1730},{BASE=24.200},{EBASE=0.800},{E=2.000},{LX=10.200},{DX=8.500},{DX1=3.000},{SW=5.000},{ESW=1.510},{X=0.600},{PROF=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Palier fermé - Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
E2
+/-0.15
[mm]
L3
+/-0.01
[mm]
L9
[mm]
E1
+/-0.15
[mm]
D2
[mm]
H1
+0.008/-0.016
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
V1
[mm]
I5
[mm]
L6
[mm]
D6
[mm]
V2
[mm]
ANG
[°]
MASSE
[g]
CBD
Charge de base dyn.C
[N]
CBS
Charge de base stat.C0
[N]
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-12-PPAS
12
43
32
28
32
21.5
7.6
23
22
18
6.1
11
16.5
M 5
4.3
1.6x3.35
8
NIP 4 MZ
78
90
900
810
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-16-PPAS
16
53
37
35
40
26.5
8.9
26
26
22
7.5
13
21.0
M 6
5.3
1.6x3.35
10
NIP 4 MZ
68
150
1430
1160
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-20-PPAS
20
60
45
42
45
30.0
9.2
32
32
25
8.0
18
24.0
M 8
6.6
2x4.25
11
NIP 4 MZ
55
250
2200
1730
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-25-PPAS
25
78
58
51
60
39.0
11.9
40
40
30
8.8
22
29.0
M 10
8.4
2.5x5.3
15
NIP 5 MZ
57
520
3950
3250
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-30-PPAS
30
87
68
60
68
43.5
14.3
45
47
35
9.7
22
34.0
M 10
8.4
2.5x5.3
15
NIP 5 MZ
57
760
5900
4500
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-40-PPAS
40
108
80
77
86
54.0
18.8
58
62
45
12.4
26
44.0
M 12
10.5
3.15x6.7
18
NIP 5 MZ
56
1400
10200
7200
Michaud Chailly B92-GNKSO...
B92-GNKSO-50-PPAS
50
132
100
88
108
66.0
22.7
50
75
50
11.1
35
49.0
M 16
13.5
4x8.5
20
NIP 6 MZ
54
2400
15100
10400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表