피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague anti-recul
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_56.prj},{NB=michaud_chailly_A5-56-100},{REF=A5-56-100},{MODELE=Sans bague anti-recul},{D1=100},{D2=145},{D5=143.000},{D6=139.000},{D7=122.000},{D3=M 12},{D4=155},{L1=80},{L2=68},{L3=52},{TS=145},{T=15000},{F=300},{P=130},{BAR=A5-561-100},{TSB=145},{TB=9800},{FB=190},{PB=80},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D3G=12.000},{D3K=6.466},{L4=10.000},{L5=6.667},{L6=8.118},{L8=30.444},{L9=5.882},{DV1=15.000},{INFO1=a5_56.txt},{S=8.000},{MOD=0},{L7=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODELE
-
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TS
Couple de serrage des vis
[Nm]
T
Couple transmissible
[Nm]
F
Force axiale résistante
[kN]
P
Pression surface moyeu
[Nmm]
BAR
Bague anti-recul
ⁿ/ₐ
TSB
[Nm]
TB
[Nm]
FB
[kN]
PB
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-56-20
A5-56-20
Sans bague anti-recul
20
47
M 6
53
48
42
31
17
530
52
110
A5-561-20-22
17
320
33
70
Michaud Chailly A5-56-22
A5-56-22
Sans bague anti-recul
22
47
M 6
53
48
42
31
17
580
52
110
A5-561-20-22
17
360
33
70
Michaud Chailly A5-56-24
A5-56-24
Sans bague anti-recul
24
50
M 6
56
48
42
31
17
630
52
100
A5-561-24-25
17
390
33
70
Michaud Chailly A5-56-25
A5-56-25
Sans bague anti-recul
25
50
M 6
56
48
42
31
17
660
52
100
A5-561-24-25
17
400
33
70
Michaud Chailly A5-56-28
A5-56-28
Sans bague anti-recul
28
55
M 6
61
48
42
31
17
740
52
100
A5-561-28-30
17
450
33
60
Michaud Chailly A5-56-30
A5-56-30
Sans bague anti-recul
30
55
M 6
61
48
42
31
17
790
52
100
A5-561-28-30
17
490
33
60
Michaud Chailly A5-56-32
A5-56-32
Sans bague anti-recul
32
60
M 6
66
48
42
31
17
1150
70
120
A5-561-32-35
17
690
43
70
Michaud Chailly A5-56-35
A5-56-35
Sans bague anti-recul
35
60
M 6
66
48
42
31
17
1300
70
120
A5-561-32-35
17
750
43
70
Michaud Chailly A5-56-38
A5-56-38
Sans bague anti-recul
38
65
M 6
71
48
42
31
17
1300
70
110
A5-561-38-40
17
820
43
70
Michaud Chailly A5-56-40
A5-56-40
Sans bague anti-recul
40
65
M 6
71
48
42
31
17
1400
70
110
A5-561-38-40
17
860
43
70
Michaud Chailly A5-56-42
A5-56-42
Sans bague anti-recul
42
75
M 8
81
59
51
35
41
2000
100
120
A5-561-42-45
41
1300
60
70
Michaud Chailly A5-56-45
A5-56-45
Sans bague anti-recul
45
75
M 8
81
59
51
35
41
2200
100
120
A5-561-42-45
41
1400
60
70
Michaud Chailly A5-56-48
A5-56-48
Sans bague anti-recul
48
80
M 8
86
59
51
35
41
3200
130
150
A5-561-48-50
41
1900
80
90
Michaud Chailly A5-56-50
A5-56-50
Sans bague anti-recul
50
80
M 8
86
59
51
35
41
3300
130
150
A5-561-48-50
41
2000
80
90
Michaud Chailly A5-56-55
A5-56-55
Sans bague anti-recul
55
85
M 8
91
59
51
35
41
3600
130
140
A5-561-55
41
2200
80
90
Michaud Chailly A5-56-60
A5-56-60
Sans bague anti-recul
60
90
M 8
96
59
51
35
41
3900
130
130
A5-561-60
41
2400
80
80
Michaud Chailly A5-56-65
A5-56-65
Sans bague anti-recul
65
95
M 8
101
59
51
35
41
4300
130
120
A5-561-65
41
2600
80
70
Michaud Chailly A5-56-70
A5-56-70
Sans bague anti-recul
70
110
M 10
119
70
60
45
83
7500
210
130
A5-561-70
83
4600
130
80
Michaud Chailly A5-56-75
A5-56-75
Sans bague anti-recul
75
115
M 10
124
70
60
45
83
8000
210
130
A5-561-75
83
5000
130
80
Michaud Chailly A5-56-80
A5-56-80
Sans bague anti-recul
80
120
M 10
129
70
60
45
83
8500
210
120
A5-561-80
83
5200
130
70
Michaud Chailly A5-56-85
A5-56-85
Sans bague anti-recul
85
125
M 10
134
70
60
45
83
11400
270
150
A5-561-85
83
7000
170
90
Michaud Chailly A5-56-90
A5-56-90
Sans bague anti-recul
90
130
M 10
139
70
60
45
83
12000
270
140
A5-561-90
83
7400
170
80
Michaud Chailly A5-56-95
A5-56-95
Sans bague anti-recul
95
135
M 10
144
70
60
46
83
12600
280
135
A5-561-95
83
7800
170
80
Michaud Chailly A5-56-100
A5-56-100
Sans bague anti-recul
100
145
M 12
155
80
68
52
145
15000
300
130
A5-561-100
145
9800
190
80
Michaud Chailly A5-562-20
A5-562-20
Avec bague anti-recul
20
47
M 6
53
48
42
31
17
530
52
110
A5-561-20-22
17
320
33
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-550 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-12 - Pignon à chaine simple norme BS 12 B1 - Pas 19.05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-54 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
23351 - Bague de serrage forme B
norelem
30.05.2024
Modèle A5-53 - Moyeu expansible cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-742 - Bague d'arrêt fendue double - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.01.2024
Modèle A5-075 - Accouplement élastique PN à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle 31-741 - Bague d'arrêt fendue simple - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성