피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-79 - Pignon tendeur à roulement monté sur axe pour chaîne simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_79.prj},{NB=michaud chailly A1-79-083_18},{REF=A1-79-083},{VERS=1},{TYPE=Pignon seul},{NORME=083-1},{PAS=1/2”x3/16”},{DENTS=18},{D1=16+0.26/+0.13},{D2=79.4},{D3=40},{D4=73.14},{L1=18.3},{L2=12},{L3=7.0},{L4=4.5},{L5=1.300},{AXE=A1-795-05},{INFOS=INFOTEXTE},{R3=13.000},{D1X=16.000},{CNSORDERNO=364342018},{KG=0.20},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
NORME
DIN ISO
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
AXE
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-79-05
A1-79-05
Pignon seul
05B-1
8x1/8”
23
16+0.26/+0.13
62.2
40
58.75
18.3
12
7.0
2.8
0.800
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-06
A1-79-06
Pignon seul
06B-1
3/8”x7/32”
21
16+0.26/+0.13
67.6
40
63.91
18.3
12
5.3
5.3
1.000
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-081
A1-79-081
Pignon seul
081-1
1/2”x1/8”
18
16+0.26/+0.13
79.4
40
73.14
18.3
12
7.0
3.0
0.800
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-083
A1-79-083
Pignon seul
083-1
1/2”x3/16”
18
16+0.26/+0.13
79.4
40
73.14
18.3
12
7.0
4.5
1.300
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-08
A1-79-08
Pignon seul
08B-1
1/2”x5/16”
18
16+0.26/+0.13
78.0
40
73.14
18.3
12
7.2
7.2
1.300
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-10
A1-79-10
Pignon seul
10B-1
5/8”x3/8”
17
16+0.26/+0.13
93.3
40
86.39
18.3
12
9.1
9.1
1.600
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-12
A1-79-12
Pignon seul
12B-1
3/4”x7/16”
15
16+0.26/+0.13
99.8
40
91.63
18.3
12
11.1
11.1
2.000
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-16
A1-79-16
Pignon seul
16B-1
1”x17,02
12
20+0.10/-0
109.7
47
98.14
17.7
14
16.2
16.2
2.500
A1-795-05
Michaud Chailly A1-79-20
A1-79-20
Pignon seul
20B-1
1” 1/4x3/4”
13
25+0.10/-0
147.7
52
132.67
21.0
15
18.5
18.5
3.500
A1-795-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-795 - Axe pour pignon tendeur à roulement A1-79
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-83 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-SBF - TENDEUR DE CHAÎNE SPANN-BOX® TAILLE 0 AVEC FAIBLE FORCE DE ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-82 - Elément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22280 - Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille
norelem
26.06.2024
Modèle A1-830 - PIGNON TENDEUR POUR CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-12 - Pignon à chaine simple norme BS 12 B1 - Pas 19.05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-161 - ROUE À CHAÎNES CRÉNELÉE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Kettenradscheibe - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
22252 - Pignons simples 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Modèle A2-07-11 - Maillon de jonction pour chaîne simple à ressort d'attach...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DTR - Disque tendeur pour chaîne - Acier ou plastique
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성