피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R1-05-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure et segment d'arrêt NR - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_05_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6210NR},{D1=50.000},{D2=90.000},{L1=20.0},{DD1=62.51},{D11=37.10},{D1X=23.20},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=1.10},{PITCH=70.00},{DW=12.700},{DDAMIN=57.000},{DDAMAX=0.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=98.000},{DAMAX=83.000},{BBAMIN=3.000},{CAMAX=5.740},{RAMAX=1.000},{LOAD1=37.100},{LOAD2=23.200},{LOAD3=0.980},{SPEED1=15000},{SPEED2=10000},{KR=0.025},{F0=14.000},{Z=10},{II=1},{MASS=0.470},{DESIGNATION=6210 NR},{REF=6210NR},{MODELE=R1-05},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,456},{SCHEMA=0},{C=},{CX=3.28},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=No seals},{VARIANT=Snap ring},{DD2=},{DD2X=},{D22=81.61},{D3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 6004NR
6004NR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,07
Michaud Chailly 6005NR
6005NR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
47.000
12.0
0,079
Michaud Chailly 6008NR
6008NR
SKF
CN
ACIER
-
40.000
68.000
15.0
0,194
Michaud Chailly 6008NR/C3
6008NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
68.000
15.0
0,194
Michaud Chailly 6009NR
6009NR
SKF
CN
ACIER
-
45.000
75.000
16.0
0,243
Michaud Chailly 6010NR
6010NR
SKF
CN
ACIER
-
50.000
80.000
16.0
0,264
Michaud Chailly 6011NR
6011NR
SKF
CN
ACIER
-
55.000
90.000
18.0
0,386
Michaud Chailly 6013NR
6013NR
SKF
CN
ACIER
-
65.000
100.000
18.0
0,443
Michaud Chailly 6015NR
6015NR
SKF
CN
ACIER
-
75.000
115.000
20.0
0,659
Michaud Chailly 6016NR
6016NR
SKF
CN
ACIER
-
80.000
125.000
22.0
0,836
Michaud Chailly 6017NR
6017NR
SKF
CN
ACIER
-
85.000
130.000
22.0
0,923
Michaud Chailly 6020NR
6020NR
SKF
CN
ACIER
-
100.000
150.000
24.0
1,319
Michaud Chailly 6201NR
6201NR
SKF
CN
ACIER
-
12.000
32.000
10.0
0,03
Michaud Chailly 6202NR
6202NR
SKF
CN
ACIER
-
15.000
35.000
11.0
0,044
Michaud Chailly 6204NR
6204NR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
47.000
14.0
0,105
Michaud Chailly 6205NR
6205NR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
15.0
0,13
Michaud Chailly 6205NR/C3
6205NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
25.000
52.000
15.0
0,13
Michaud Chailly 6206NR
6206NR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,198
Michaud Chailly 6207NR
6207NR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.0
0,291
Michaud Chailly 6208NR
6208NR
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
18.0
0,36
Michaud Chailly 6208NR/C3
6208NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
80.000
18.0
0,36
Michaud Chailly 6209NR
6209NR
SKF
CN
ACIER
-
45.000
85.000
19.0
0,413
Michaud Chailly 6210NR
6210NR
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
20.0
0,456
Michaud Chailly 6211NR
6211NR
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
21.0
0,609
Michaud Chailly 6213NR
6213NR
SKF
CN
ACIER
-
65.000
120.000
23.0
1,038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성