피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MDR01 06 - Cantilever pin ??¨¨ External thread mounting ??¨¨ External threaded hexagon
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mdr01_06.prj},{NB=MDR02-16-Y2-F10-N8},{CODE=MDR02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:80/1]},{N=8},{NPOOL=[8,10,12]},{S=19},{C=21.9},{M=M12},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=15.2},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF0=10.0},{ZZYC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{NCPOOL=[8,10,12,15]},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDR01-3-Y2-F3-N3
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
3
3
-0.002/-0.011
6
6.9
M3
MDR01-4-Y2-F3-N3
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
4
4
-0.004/-0.015
6
6.9
M4
MDR01-5-Y2-F3-N3
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
5
5
-0.004/-0.015
7
8.1
M5
MDR01-6-Y2-F5-N4
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
6
6
-0.004/-0.015
8
9.2
M6
MDR01-8-Y2-F5-N5
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
10
11.5
M8
MDR01-10-Y2-F5-N6
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
13
15.0
M10
MDR01-12-Y2-F10-N6
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
14
16.2
M12
MDR01-13-Y2-F10-N6
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
13
13
-0.006/-0.020
17
19.6
M12
MDR01-15-Y2-F10-N8
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
17
19.6
M12
MDR01-16-Y2-F10-N8
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
16
16
-0.006/-0.020
19
21.9
M12
MDR01-17-Y2-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
19
21.9
M12
MDR01-18-Y2-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
18
18
-0.006/-0.020
24
27.7
M12
MDR01-20-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
24
27.7
M20
MDR01-20A-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
20A
20
-0.007/-0.023
24
27.7
M16
MDR01-22-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
22
22
-0.007/-0.023
24
27.7
M20
MDR01-22A-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
22A
22
-0.007/-0.023
24
27.7
M16
MDR01-25-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
25
25
-0.007/-0.023
27
31.2
M20
MDR01-25A-Y4-F10-N10
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
25A
25
-0.007/-0.023
27
31.2
M16
MDR01-30-Y4-F10-N12
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
30
30
-0.007/-0.023
32
36.9
M20
MDR01-30A-Y4-F10-N12
MDR01
With external thread type...
S45C
Black
30A
30
-0.007/-0.023
32
36.9
M16
MDR02-3-Y2-F3-N3
MDR02
With external thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
3
3
-0.002/-0.011
6
6.9
M3
MDR02-4-Y2-F3-N3
MDR02
With external thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
4
4
-0.004/-0.015
6
6.9
M4
MDR02-5-Y2-F3-N3
MDR02
With external thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
5
5
-0.004/-0.015
7
8.1
M5
MDR02-6-Y2-F5-N4
MDR02
With external thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.004/-0.015
8
9.2
M6
MDR02-8-Y2-F5-N5
MDR02
With external thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
10
11.5
M8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성