您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCMA - 迷你氣壓缸
MINDMAN
執行元件
迷你氣壓缸
迷你氣壓缸
MCMA-迷你氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcma/mcma_asmtab.prj},{NB=MCMA-11-20-15},{MODEL=MCMA},{STYLE=11},{TUBE=20},{STROKE=15},{POS=0},{ASTROKE=0},{CP=},{PIT=},{PT=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=20},{AA=19},{AC=15},{AD=9.5},{AF=16},{AH=5},{AL=17.5},{AR=5},{AS=13},{AK=M8 x 1.25},{B1=13},{B2=30},{CD=8},{D=8},{E=26.7},{EW=16},{GA=7.5},{GB=7.5},{K=3.5},{KK=M8 x 1.25},{K1=15},{K2=15},{L=12},{LA=70},{MB=M22 x 1.5},{P=Rc1/8},{RH=6},{VF=12},{WF=18},{WH=19.5},{XF=21},{ZC=109},{ZM=106},{ZN=146},{ZP=107.5},{ZQ=146.5},{Z=9},{ZD=108},{PPATH=mcma_asmtpl.prj},{BM=error}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AL
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
AK
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LL
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
RH
[mm]
VF
[mm]
WF
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
XF
[mm]
ZC
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
Z
[mm]
ZD
[mm]
ZZ
[mm]
MCMA-11-16-15
MCMA
16
16
16
13
7.5
12
5
14.0
4
8
M5 x 0.8
10
22
6
6
19.7
12
5.0
5.0
34
4.0
M6 x 1.0
10
10
9
54
54
M16 x 1.5
M5 x 0.8
6
12
22
19.5
85
16
92
98
130
95.5
127.5
7
92
125
MCMA-11-20-15
MCMA
20
20
19
15
9.5
16
5
17.5
5
13
M8 x 1.25
13
30
8
8
26.7
16
7.5
7.5
40
3.5
M8 x 1.25
15
15
12
70
70
M22 x 1.5
Rc1/8
6
12
18
19.5
100
21
109
106
146
107.5
146.5
9
108
146
MCMA-11-25-15
MCMA
25
22
19
15
9.5
16
6
19.5
5
13
M8 x 1.25
17
30
8
10
29.7
16
7.5
7.5
40
5.0
M10 x 1.25
15
15
12
70
70
M22 x 1.5
Rc1/8
6
15
27
22.5
109
21
118
124
168
119.5
160.5
9
119
164
MCMA-11-32-15
MCMA
32
22
18
12
7.0
20
6
19.5
6
17
M10 x 1.25
17
32
10
12
36.0
16
7.5
10.5
37
8.0
M10 x 1.25
15
18
14
67
70
M24 x 2.0
Rc1/8
8
18
30
24.0
114
24
124
127
171
121.0
161.0
10
122
167
MCMA-11-40-15
MCMA
40
30
18
12
7.0
30
7
27.0
7
19
M12 x 1.25
19
41
12
14
45.0
20
7.5
10.5
42
7.0
M12 x 1.25
15
18
16
72
75
M30 x 2.0
Rc1/8
8
17
27
24.0
118
28
130
126
186
123.0
171.0
0
132
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCQA - 標準氣壓缸
MINDMAN
18.12.2023
MCJA - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
20.03.2024
MCMB - 迷你氣壓缸
MINDMAN
10.08.2023
MCJQ - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
20.05.2024
MCGB - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCSS - 滑台氣壓缸
MINDMAN
12.09.2023
MCMI - ISO-6432 迷你氣壓缸
MINDMAN
16.10.2023
MFC-T - 浮動接頭 - 標準型
MINDMAN
04.11.2021
MCCG - 圓形氣壓缸
MINDMAN
25.01.2024
MCGS Φ12~Φ32 - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCDA - 雙軸倍力缸
MINDMAN
11.08.2023
MCQV2 - ISO-15552 標準氣壓缸
MINDMAN
11.06.2024
MCMJ - 筆形氣壓缸
MINDMAN
15.02.2024
PHS - 魚眼接頭
MINDMAN
04.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表