피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 53.1 - Magnets, Disk-Shaped, Plastic Housing
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 53.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn53_1/gn53_1.prj},{NB=Haftmagnet GN 53.1-ND-25-WS},{PARTNUMBER=GN 53.1-ND-25-WS},{D1=25},{D2=22.0},{H=8.5},{NK=14},{MAT=ND - NdFeB},{ANGL=8.800},{R1=0.500},{R2=0.500},{DX1=20.060},{DX2=10.000},{FARBE=WS - weiß},{WEIGHT=0.0050},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
NK
Nominal magnetic force
[N]
MAT
Magnet material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Magnet GN 53.1-ND-10-GR
GN 53.1-ND-10-GR
10
8.0
9.0
4
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0010
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-10-RT
GN 53.1-ND-10-RT
10
8.0
9.0
4
ND - NdFeB
RT - Red
0.0010
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-10-SW
GN 53.1-ND-10-SW
10
8.0
9.0
4
ND - NdFeB
SW - Black
0.0010
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-10-WS
GN 53.1-ND-10-WS
10
8.0
9.0
4
ND - NdFeB
WS - White
0.0010
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-18-GR
GN 53.1-ND-18-GR
18
14.0
8.0
10
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0035
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-18-RT
GN 53.1-ND-18-RT
18
14.0
8.0
10
ND - NdFeB
RT - Red
0.0030
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-18-SW
GN 53.1-ND-18-SW
18
14.0
8.0
10
ND - NdFeB
SW - Black
0.0030
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-18-WS
GN 53.1-ND-18-WS
18
14.0
8.0
10
ND - NdFeB
WS - White
0.0030
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-25-GR
GN 53.1-ND-25-GR
25
22.0
8.5
14
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0050
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-25-RT
GN 53.1-ND-25-RT
25
22.0
8.5
14
ND - NdFeB
RT - Red
0.0050
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-25-SW
GN 53.1-ND-25-SW
25
22.0
8.5
14
ND - NdFeB
SW - Black
0.0050
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-25-WS
GN 53.1-ND-25-WS
25
22.0
8.5
14
ND - NdFeB
WS - White
0.0050
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-30-GR
GN 53.1-ND-30-GR
30
28.5
8.5
27
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0080
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-30-RT
GN 53.1-ND-30-RT
30
28.5
8.5
27
ND - NdFeB
RT - Red
0.0080
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-30-SW
GN 53.1-ND-30-SW
30
28.5
8.5
27
ND - NdFeB
SW - Black
0.0080
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-30-WS
GN 53.1-ND-30-WS
30
28.5
8.5
27
ND - NdFeB
WS - White
0.0080
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-36-GR
GN 53.1-ND-36-GR
36
32.5
8.5
35
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0090
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-36-RT
GN 53.1-ND-36-RT
36
32.5
8.5
35
ND - NdFeB
RT - Red
0.0090
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-36-SW
GN 53.1-ND-36-SW
36
32.5
8.5
35
ND - NdFeB
SW - Black
0.0090
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-36-WS
GN 53.1-ND-36-WS
36
32.5
8.5
35
ND - NdFeB
WS - White
0.0090
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-40-GR
GN 53.1-ND-40-GR
40
36.0
8.0
35
ND - NdFeB
GR - Gray
0.0102
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-40-RT
GN 53.1-ND-40-RT
40
36.0
8.0
35
ND - NdFeB
RT - Red
0.0102
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-40-SW
GN 53.1-ND-40-SW
40
36.0
8.0
35
ND - NdFeB
SW - Black
0.0102
85051110
YES
Magnet GN 53.1-ND-40-WS
GN 53.1-ND-40-WS
40
36.0
8.0
35
ND - NdFeB
WS - White
0.0102
85051110
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 52.5 - Retaining Magnets, Neodymium-Iron-Boron (NdFeB), Housing Stainles...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 54.1 - Retaining magnets, rod-shaped, without bore, with fitting toleran...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.4 - Retaining magnets rod-shaped, with threaded stud
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.2 - Retaining magnets, rod-shaped, with female thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 53.3 - Magnets, Disk-Shaped, with Handle, with Plastic Housing, Type A, ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.1 - Retaining magnets, rod-shaped, Identification no. 1, Tolerance d ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 53.2 - Magnets, Rectangular-Shape, with Plastic Housing
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 58 - Pot magnets, with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.3 - Retaining magnets, rod-shaped, with female thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 53.4 - Magnets, Disk-Shaped, with Handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.6 - Retaining Magnets, Neodymium-Iron-Boron (NdFeB), Housing SST, wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
PR-PF - ELESA-Flush pull handles snap-in assembly
Elesa
24.06.2024
GN 50.45 - Edelstahl-Haltemagnete, Scheibenform, mit Bohrung
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 70 - Stainless Steel-Holding Disks for Retaining Magnets, Type A, flat, ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성