Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-20B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 20 B-1,间距1 1/4 x 3/4"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1_1-4x3-4.prj},{NB=10977123},{ARTNR=10977123},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 20 B-1},{AUSF=KRT},{Z=23},{DA=248.3},{D=233.17},{ND=108},{L=45},{GEW=5.70},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=19.05},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10977113
10977113
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
13
147.8
132.65
90
32
1.60
2012
84839089
10977114
10977114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
14
157.8
142.68
90
32
1.90
2012
84839089
10977115
10977115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
15
167.9
152.72
108
45
2.40
2012
84839089
10977116
10977116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
16
177.9
162.75
108
45
2.80
2517
84839089
10977117
10977117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
17
187.9
172.78
108
45
3.10
2517
84839089
10977118
10977118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
18
198.0
182.85
108
45
3.50
2517
84839089
10977119
10977119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
19
208.1
192.91
108
45
3.90
2517
84839089
10977120
10977120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
20
218.1
202.98
108
45
4.40
2517
84839089
10977121
10977121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
21
228.2
213.04
108
45
4.80
2517
84839089
10977122
10977122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
22
238.3
223.11
108
45
5.30
2517
84839089
10977123
10977123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
23
248.3
233.17
108
45
5.70
2517
84839089
10977124
10977124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
24
258.4
243.23
108
45
6.20
2517
84839089
10977125
10977125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
25
268.5
253.33
108
45
6.80
2517
84839089
10977127
10977127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
27
288.6
273.49
150
51
9.10
3020
84839089
10977130
10977130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
30
318.9
303.75
150
51
10.10
3020
84839089
10977136
10977136
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
36
379.2
364.30
150
51
15.70
3020
84839089
10977138
10977138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
38
399.6
384.49
160
51
18.00
3020
84839089
10977138G
10977138G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 20 B-1
KRT
38
399.6
384.49
160
51
12.70
3020
84839089
10977145
10977145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
45
470.3
455.17
160
51
24.70
3020
84839089
10977157
10977157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
57
591.5
576.36
160
51
45.00
3020
84839089
10977157G
10977157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 20 B-1
KRT
57
591.5
576.36
160
51
20.00
3020
84839089
10977176
10977176
Stal
C45钢,未硬化
ISO 20 B-1
KRT
76
783.5
768.32
160
51
67.00
3020
84839089
10977176G
10977176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 20 B-1
KRT
76
783.5
768.32
160
51
39.00
3020
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表