피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-20B-1 - Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes, ISO 20 B-1, Pitch 1 1/4“ x 3/4“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Sprockets KRT with One-Sided Hub, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1_1-4x3-4.prj},{NB=10977123},{ARTNR=10977123},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 20 B-1},{AUSF=KRT},{Z=23},{DA=248.3},{D=233.17},{ND=108},{L=45},{GEW=5.70},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=19.05},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SPB
Taper-Bush
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10977113
10977113
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
13
147.8
132.65
90
32
1.60
2012
84839089
10977114
10977114
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
14
157.8
142.68
90
32
1.90
2012
84839089
10977115
10977115
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
15
167.9
152.72
108
45
2.40
2012
84839089
10977116
10977116
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
16
177.9
162.75
108
45
2.80
2517
84839089
10977117
10977117
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
17
187.9
172.78
108
45
3.10
2517
84839089
10977118
10977118
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
18
198.0
182.85
108
45
3.50
2517
84839089
10977119
10977119
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
19
208.1
192.91
108
45
3.90
2517
84839089
10977120
10977120
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
20
218.1
202.98
108
45
4.40
2517
84839089
10977121
10977121
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
21
228.2
213.04
108
45
4.80
2517
84839089
10977122
10977122
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
22
238.3
223.11
108
45
5.30
2517
84839089
10977123
10977123
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
23
248.3
233.17
108
45
5.70
2517
84839089
10977124
10977124
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
24
258.4
243.23
108
45
6.20
2517
84839089
10977125
10977125
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
25
268.5
253.33
108
45
6.80
2517
84839089
10977127
10977127
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
27
288.6
273.49
150
51
9.10
3020
84839089
10977130
10977130
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
30
318.9
303.75
150
51
10.10
3020
84839089
10977136
10977136
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
36
379.2
364.30
150
51
15.70
3020
84839089
10977138
10977138
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
38
399.6
384.49
160
51
18.00
3020
84839089
10977138G
10977138G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 20 B-1
KRT
38
399.6
384.49
160
51
12.70
3020
84839089
10977145
10977145
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
45
470.3
455.17
160
51
24.70
3020
84839089
10977157
10977157
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
57
591.5
576.36
160
51
45.00
3020
84839089
10977157G
10977157G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 20 B-1
KRT
57
591.5
576.36
160
51
20.00
3020
84839089
10977176
10977176
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 20 B-1
KRT
76
783.5
768.32
160
51
67.00
3020
84839089
10977176G
10977176G
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 20 B-1
KRT
76
783.5
768.32
160
51
39.00
3020
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성