피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 10 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 8.8 zingué [Total-DIN 912]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/tchc10.prj},{NB=lypsis_tchc_10_1207538},{CODE=1207538},{D=6.0},{L=30},{P=1.00},{DK=10.0},{K=6.0},{S=5.0},{T=3.0},{B=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207722
3.0
12
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207723
3.0
16
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207724
3.0
20
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207511
4.0
10
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207512
4.0
12
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207513
4.0
16
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207514
4.0
20
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207515
4.0
25
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207521
5.0
10
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207522
5.0
12
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207523
5.0
16
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207524
5.0
20
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207525
5.0
25
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207532
6.0
10
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207533
6.0
12
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207534
6.0
16
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207535
6.0
20
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207536
6.0
22
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207537
6.0
25
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207538
6.0
30
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207546
8.0
10
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207547
8.0
12
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207548
8.0
16
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207549
8.0
20
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120755...
1207550
8.0
25
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J NUT - Rod End Nut
SMC (JP)
18.04.2024
SNSX-88 - High Intensity Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) -...
PlaSteel
17.06.2021
SNSLG - High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
SNSS-BK - Socket Head Cap Screw/Stainless Black
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
TAC30 - Hexagon socket head screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SNS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
RONDELLE A GRANDE SURFACE M8 UNI6593
FM
27.07.2022
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 5142 - feuerverzinkt - Washer with outside diamete...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
G08-503 - Ecrou six pans frein [Acier 8/Zingué]
LYPSIS
01.08.2022
BOX-TAC01_21 - Socket head cap screws(Boxed)/Standard type/Full teeth/Half ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 70506 - Rondelle plate moyenne M - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 H...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성