您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
STHC-AB 01 - Vis à bille à six pans creux acier
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/sthc_ab01.prj},{NB=lypsis_sthc_ab_01_2007504},{CODE=2007504},{D=M8},{D2=4.5},{L=18},{S=1.5},{SW=4.0},{P=18},{P1=31},{PR=7.0},{D1=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
Diam.
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
P
Pression
[F2/N]
P1
Pression
[F2/N]
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007500
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007501
M4
2.5
12
0.8
2.0
8.5
14
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007502
M5
3.0
14
0.9
2.5
8
14
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007503
M6
3.5
15
1.0
3.0
11
18
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007504
M8
4.5
18
1.5
4.0
18
31
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007505
M10
6.0
23
2.0
5.0
24
45
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007506
M12
8.0
26
2.5
6.0
26
49
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007507
M16
10.0
33
3.5
8.0
41
86
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007508
M20
12.0
43
4.5
10.0
56
111
LYPSIS - STHC-AB 01 - 200...
2007509
M24
15.0
48
5.5
12.0
81
151
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STHC-BPL 01 - Vis sans tête hexagonale creuse à bout plat acier
LYPSIS
13.09.2022
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
MAE-KDS-RF-A-N - Vis de pression à billes forme A-N, inoxydable
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23401 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
STHC-AB 02 - Vis sans tête hexagonale creuse à bille inox
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表