您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
GO-03 - Goupille cylindrique trou taraudé acier
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/go_03.prj},{NB=lypsis_go03_0108046},{CODE=0108046},{D=12},{C=3.8},{THREAD=Oui},{T1=12},{L=50},{A2=1.600},{C1=1.200},{D11=6.000},{DA=6.400},{T2=16.000},{T3=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
THREAD
Filetage
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
L
[mm]
LYPSIS - GO-03 - 0122406
0122406
5
1.7
Oui
5
16
LYPSIS - GO-03 - 0158139
0158139
5
1.7
Oui
5
18
LYPSIS - GO-03 - 0122407
0122407
5
1.7
Oui
5
20
LYPSIS - GO-03 - 0122408
0122408
5
1.7
Oui
5
24
LYPSIS - GO-03 - 0122409
0122409
5
1.7
Oui
5
28
LYPSIS - GO-03 - 0122410
0122410
5
1.7
Oui
5
32
LYPSIS - GO-03 - 0122411
0122411
5
1.7
Oui
5
36
LYPSIS - GO-03 - 0122412
0122412
5
1.7
Oui
5
40
LYPSIS - GO-03 - 0158140
0158140
5
1.7
Oui
5
45
LYPSIS - GO-03 - 0122413
0122413
5
1.7
Oui
5
50
LYPSIS - GO-03 - 0108001
0108001
6
2.1
Oui
6
16
LYPSIS - GO-03 - 0122357
0122357
6
2.1
Oui
6
18
LYPSIS - GO-03 - 0108002
0108002
6
2.1
Oui
6
20
LYPSIS - GO-03 - 0108003
0108003
6
2.1
Oui
6
24
LYPSIS - GO-03 - 0108004
0108004
6
2.1
Oui
6
28
LYPSIS - GO-03 - 0108005
0108005
6
2.1
Oui
6
30
LYPSIS - GO-03 - 0108006
0108006
6
2.1
Oui
6
32
LYPSIS - GO-03 - 0108007
0108007
6
2.1
Oui
6
36
LYPSIS - GO-03 - 0108008
0108008
6
2.1
Oui
6
40
LYPSIS - GO-03 - 0108009
0108009
6
2.1
Oui
6
45
LYPSIS - GO-03 - 0108010
0108010
6
2.1
Oui
6
50
LYPSIS - GO-03 - 0108011
0108011
6
2.1
Oui
6
55
LYPSIS - GO-03 - 0108012
0108012
6
2.1
Oui
6
60
LYPSIS - GO-03 - 0122367
0122367
6
2.1
Oui
6
70
LYPSIS - GO-03 - 0122368
0122368
6
2.1
Oui
6
80
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCHC 08 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
GO-01 - Goupille cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
GO-04 - Goupille cylindrique trou taraudé inox
LYPSIS
13.09.2022
LD-2100 - Lame de déviation droite taraudée laiton
LYPSIS
01.08.2022
PO-04 - Poinçon cylindrique tête cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
Modèle 32-23 - Goupille cylindrique taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GO-05 - Goupille cylindrique élastique épaisse
LYPSIS
01.08.2022
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-08 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表