您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-661 - Rondelle plate décolletée acier
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/g08_661.prj},{NB=lypsis_g08_661_1222737},{CODE=1222737},{VIS=M12},{D=24},{D1=12.50},{E=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
lypsis_g08_661_1222730
1222730
M3
6
3.25
0.8
lypsis_g08_661_1222731
1222731
M4
8
4.25
0.8
lypsis_g08_661_1222732
1222732
M5
10
5.25
1.0
lypsis_g08_661_1222733
1222733
M6
12
6.25
1.2
lypsis_g08_661_1222734
1222734
M7
14
7.25
1.5
lypsis_g08_661_1222735
1222735
M8
16
8.25
1.5
lypsis_g08_661_1222736
1222736
M10
20
10.25
2.0
lypsis_g08_661_1222737
1222737
M12
24
12.50
2.5
lypsis_g08_661_1222738
1222738
M14
27
14.50
2.5
lypsis_g08_661_1222739
1222739
M16
30
16.50
3.0
lypsis_g08_661_1222740
1222740
M18
32
19.00
3.0
lypsis_g08_661_1222741
1222741
M20
36
21.00
3.0
lypsis_g08_661_1222742
1222742
M22
40
23.00
4.0
lypsis_g08_661_1222743
1222743
M24
45
25.00
4.0
lypsis_g08_661_1222745
1222745
M27
48
28.00
4.0
lypsis_g08_661_1222746
1222746
M30
52
31.00
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
G08-662 - Rondelle plate découpée acier zingué
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表