您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G06-151 - Anneau levage simple mâle acier
LYPSIS
I3-Maintenance
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/i3-maintenance/g06_151.prj},{NB=lypsis_g06_151_1119022},{CODE=1119022},{D=M22},{PAS=250},{L=30},{B=72.0},{A=40.0},{C=40.0},{E=25},{F=17},{G=20},{H=73.0},{D1=22.000},{P=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
ⁿ/ₐ
PAS
Pas
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
LYPSIS - G06-151 - 113500...
1135008
M6
100
13
36.0
20.5
20.0
8
8
10
36.5
6.000
1.000
LYPSIS - G06-151 - 111900...
1119009
M8
125
13
36.0
20.5
20.0
8
8
10
37.0
8.000
LYPSIS - G06-151 - 111901...
1119010
M10
150
17
45.0
25.0
24.5
12
10
12
47.0
10.000
LYPSIS - G06-151 - 111901...
1119012
M12
175
20
54.0
29.0
29.5
12
12
16
54.5
12.000
LYPSIS - G06-151 - 111901...
1119014
M14
200
20
54.5
29.0
29.5
11
12
16
54.5
14.000
2.000
LYPSIS - G06-151 - 111901...
1119016
M16
200
27
63.0
34.0
35.0
14
14
16
65.0
16.000
LYPSIS - G06-151 - 111901...
1119018
M18
250
28
63.5
34.0
35.0
14
14
18
65.0
18.000
2.500
LYPSIS - G06-151 - 111902...
1119020
M20
250
30
72.0
40.0
40.0
16
16
20
73.0
20.000
LYPSIS - G06-151 - 111902...
1119022
M22
250
30
72.0
40.0
40.0
25
17
20
73.0
22.000
2.500
LYPSIS - G06-151 - 111902...
1119024
M24
300
36
90.0
49.0
49.0
21
20
24
92.0
24.000
LYPSIS - G06-151 - 111902...
1119026
M27
300
43
109.0
59.0
64.0
24
23
27
110.0
27.000
3.000
LYPSIS - G06-151 - 111902...
1119028
M30
350
45
108.0
59.0
64.0
24
24
29
110.0
30.000
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119030
M33
350
43
109.0
59.0
64.0
24
24
29
110.0
33.000
3.500
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119032
M36
400
54
126.0
69.0
75.0
30
29
33
130.0
36.000
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119034
M42
450
63
144.0
76.0
86.0
37
32
39
155.0
42.000
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119035
M48
500
68
166.0
88.0
100.0
37
40
47
175.0
48.000
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119036
M56
550
78
184.0
100.0
108.0
44
45
51
195.0
56.000
LYPSIS - G06-151 - 111903...
1119038
M64
600
90
206.0
110.0
120.0
46
88
58
210.0
64.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CE-01 - Plot cylindrique fixation double, acier
LYPSIS
12.10.2022
SO-04 C - Crochet pour système d'ouverture rectangulaire
LYPSIS
24.11.2022
CS-02 - Crochet de sécurité
LYPSIS
14.09.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
EJ-12 - Éjecteur tête cylindrique acier inoxydable
LYPSIS
13.09.2022
SG-02B - Bague guidage épaulée plot centrage à bille acier
LYPSIS
13.09.2022
SG-02C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表