您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
EM-012 - Embase pour système de centrage
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a3-centrage/em_012.prj},{NB=lypsis_em_012_0157213},{CODE=0157213},{A=44},{L1=62},{A1=96},{A2=77},{B=38.0},{B1=50},{B2=25},{M=M8},{MVAL=8},{M1=M10},{M1VAL=10},{R=10},{B4=16},{K=13.5},{L2=36},{L3=8.5},{M2=M6},{M2VAL=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
ⁿ/ₐ
A2
[mm]
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
MVAL
[mm]
ⁿ/ₐ
M1
Vis
ⁿ/ₐ
M1VAL
[mm]
ⁿ/ₐ
R
[mm]
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
ⁿ/ₐ
M2
Vis
ⁿ/ₐ
M2VAL
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - EM-012 - 0157211
0157211
32
44
74
60
30.0
40
20
M6
6
M8
8
8
13
10.5
24
6.5
M5
5
LYPSIS - EM-012 - 0157213
0157213
44
62
96
77
38.0
50
25
M8
8
M10
10
10
16
13.5
36
8.5
M6
6
LYPSIS - EM-012 - 0157215
0157215
58
80
124
100
50.0
66
33
M10
10
M12
12
12
23
16.5
48
10.5
M6
6
LYPSIS - EM-012 - 0157217
0157217
78
98
152
126
70.0
88
44
M12
12
M14
14
16
32
18.5
60
12.5
M8
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PA-01 AL - Plaquette rectangulaire fixation verticale, acier auto-lubrifié
LYPSIS
19.10.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表