您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
EJ-02 - Éjecteur tête conique acier nitruré
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a7-ejection/ej_02.prj},{NB=lypsis_ej02_0106586},{CODE=0106586},{D1=5.0},{L1=100},{D2=6.5},{C=1.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
C
[mm]
LYPSIS - EJ-02 - 0106580
0106580
2.0
100
3.0
1.37
LYPSIS - EJ-02 - 0106581
0106581
2.0
160
3.0
1.37
LYPSIS - EJ-02 - 0106507
0106507
2.5
100
3.5
1.37
LYPSIS - EJ-02 - 0106524
0106524
2.5
160
3.5
1.37
LYPSIS - EJ-02 - 0106582
0106582
3.0
100
4.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106583
0106583
3.0
160
4.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106584
0106584
4.0
100
5.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106585
0106585
4.0
160
5.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106586
0106586
5.0
100
6.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106587
0106587
5.0
160
6.5
1.80
LYPSIS - EJ-02 - 0106588
0106588
6.0
100
8.0
2.23
LYPSIS - EJ-02 - 0106589
0106589
6.0
160
8.0
2.23
LYPSIS - EJ-02 - 0106590
0106590
8.0
100
10.0
2.73
LYPSIS - EJ-02 - 0106591
0106591
8.0
160
10.0
2.73
LYPSIS - EJ-02 - 0106592
0106592
10.0
100
12.0
2.73
LYPSIS - EJ-02 - 0106593
0106593
10.0
160
12.0
2.73
LYPSIS - EJ-02 - 0106594
0106594
12.0
100
14.0
2.73
LYPSIS - EJ-02 - 0106595
0106595
12.0
160
14.0
2.73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
EJ-11 - Éjecteur tête cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表