您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DA-15 - Dateur long plan de joint [insert + ressort]
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a8-tracabilite/da_15.prj},{NB=lypsis_da15_0129332},{CODE=0129332},{D=6},{D1=3.1},{A=3.0},{B=13.0},{M=M1.6},{GRAVURE=flèche+année},{ANNEE=2022},{MD=1.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
Vis
ⁿ/ₐ
GRAVURE
Gravure
ⁿ/ₐ
ANNEE
ⁿ/ₐ
MD
Diam. Vis
[mm]
LYPSIS - DA-15 - 0129030
0129030
4
2.5
2.3
10.5
M1.4
flèche
-
1.4
LYPSIS - DA-15 - 0129031
0129031
5
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche
-
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129032
0129032
6
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche
-
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129033
0129033
8
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche
-
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129034
0129034
10
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche
-
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129035
0129035
12
6.4
4.0
17.0
M3
flèche
-
3.0
LYPSIS - DA-15 - 0129312
0129312
4
2.5
2.3
10.5
M1.4
flèche+année
2022
1.4
LYPSIS - DA-15 - 0129322
0129322
5
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche+année
2022
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129332
0129332
6
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche+année
2022
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129342
0129342
8
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche+année
2022
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129352
0129352
10
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche+année
2022
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129362
0129362
12
6.4
4.0
17.0
M3
flèche+année
2022
3.0
LYPSIS - DA-15 - 0129313
0129313
4
2.5
2.3
10.5
M1.4
flèche+année
2023
1.4
LYPSIS - DA-15 - 0129323
0129323
5
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche+année
2023
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129333
0129333
6
3.1
3.0
13.0
M1.6
flèche+année
2023
1.6
LYPSIS - DA-15 - 0129343
0129343
8
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche+année
2023
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129353
0129353
10
4.6
4.0
14.0
M2.5
flèche+année
2023
2.5
LYPSIS - DA-15 - 0129363
0129363
12
6.4
4.0
17.0
M3
flèche+année
2023
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DA-02 - Dateur monobloc laiton
LYPSIS
13.09.2022
DA-13 - Dateur petit logement [insert + ressort]
LYPSIS
13.09.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
JFB-29001 - Tooling Balls - w/o Shoulder
Reid Supply
22.02.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表