您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DA-05 - Dateur long plan de joint [corps + insert]
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a8-tracabilite/da_05.prj},{NB=lypsis_da_05_0129232},{CODE=0129232},{D=6},{D1=3.1},{H=3.5},{L=17},{M=M1.6},{ME=M3},{GRAVURE=Mois+Année},{ANNEE=2022},{MD=1.6},{MED=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
Insert
ⁿ/ₐ
ME
Insert
ⁿ/ₐ
GRAVURE
Gravure
ⁿ/ₐ
ANNEE
Année
ⁿ/ₐ
MD
M Insert
ⁿ/ₐ
MED
M vis E
ⁿ/ₐ
lypsis_da_05_0129160
0129160
4
2.5
3.0
14
M1.4
M2
Flèche+Mois
-
1.4
2
lypsis_da_05_0129161
0129161
5
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Mois
-
1.6
3
lypsis_da_05_0129162
0129162
6
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Mois
-
1.6
3
lypsis_da_05_0129163
0129163
8
4.6
4.0
20
M2.5
M4
Flèche+Mois
-
2.5
4
lypsis_da_05_0129164
0129164
10
4.6
4.0
20
M2.5
M5
Flèche+Mois
-
2.5
5
lypsis_da_05_0129165
0129165
12
6.4
6.0
25
M3.0
M6
Flèche+Mois
-
3.0
6
lypsis_da_05_0129412
0129412
4
2.5
3.0
14
M1.4
M2
Flèche+Année
2022
1.4
2
lypsis_da_05_0129422
0129422
5
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Année
2022
1.6
3
lypsis_da_05_0129432
0129432
6
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Année
2022
1.6
3
lypsis_da_05_0129442
0129442
8
4.6
4.0
20
M2.5
M4
Flèche+Année
2022
2.5
4
lypsis_da_05_0129452
0129452
10
4.6
4.0
20
M2.5
M5
Flèche+Année
2022
2.5
5
lypsis_da_05_0129462
0129462
12
6.4
6.0
25
M3.0
M6
Flèche+Année
2022
3.0
6
lypsis_da_05_0129212
0129212
4
2.5
3.0
14
M1.4
M2
Mois+Année
2022
1.4
2
lypsis_da_05_0129222
0129222
5
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Mois+Année
2022
1.6
3
lypsis_da_05_0129232
0129232
6
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Mois+Année
2022
1.6
3
lypsis_da_05_0129242
0129242
8
4.6
4.0
20
M2.5
M4
Mois+Année
2022
2.5
4
lypsis_da_05_0129252
0129252
10
4.6
4.0
20
M2.5
M5
Mois+Année
2022
2.5
5
lypsis_da_05_0129262
0129262
12
6.4
6.0
25
M3.0
M6
Mois+Année
2022
3.0
6
lypsis_da_05_0129413
0129413
4
2.5
3.0
14
M1.4
M2
Flèche+Année
2023
1.4
2
lypsis_da_05_0129423
0129423
5
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Année
2023
1.6
3
lypsis_da_05_0129433
0129433
6
3.1
3.5
17
M1.6
M3
Flèche+Année
2023
1.6
3
lypsis_da_05_0129443
0129443
8
4.6
4.0
20
M2.5
M4
Flèche+Année
2023
2.5
4
lypsis_da_05_0129453
0129453
10
4.6
4.0
20
M2.5
M5
Flèche+Année
2023
2.5
5
lypsis_da_05_0129463
0129463
12
6.4
6.0
25
M3.0
M6
Flèche+Année
2023
3.0
6
lypsis_da_05_0129213
0129213
4
2.5
3.0
14
M1.4
M2
Mois+Année
2023
1.4
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DA-03 - Dateur petit logement [corps seul]
LYPSIS
13.09.2022
DA-13 - Dateur petit logement [insert + ressort]
LYPSIS
13.09.2022
DA-15 - Dateur long plan de joint [insert + ressort]
LYPSIS
13.09.2022
L85 - Contre plaque d'éjection
LYPSIS
26.07.2023
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表