카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CG-02 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/cg_02.prj},{NB=lypsis_cg02_0158481},{CODE=0158481},{D=50},{L=500},{E=12.5},{T=71},{D1=63},{F=20},{L1=400},{S=100},{DG6=49.975},{S1=99.000},{D1E7=62.910},{D1K6=63.002},{G3=135.000},{G2=95.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
LYPSIS - CG-02 - 0158460
0158460
50
180
12.5
71
63
20
117
63
LYPSIS - CG-02 - 0158462
0158462
50
200
12.5
71
63
20
137
63
LYPSIS - CG-02 - 0158463
0158463
50
200
12.5
71
63
20
120
80
LYPSIS - CG-02 - 0158464
0158464
50
200
12.5
71
63
20
100
100
LYPSIS - CG-02 - 0158465
0158465
50
250
12.5
71
63
20
187
63
LYPSIS - CG-02 - 0158466
0158466
50
250
12.5
71
63
20
170
80
LYPSIS - CG-02 - 0158467
0158467
50
250
12.5
71
63
20
150
100
LYPSIS - CG-02 - 0158468
0158468
50
315
12.5
71
63
20
252
63
LYPSIS - CG-02 - 0158469
0158469
50
315
12.5
71
63
20
235
80
LYPSIS - CG-02 - 0158470
0158470
50
315
12.5
71
63
20
215
100
LYPSIS - CG-02 - 0158472
0158472
50
400
12.5
71
63
20
337
63
LYPSIS - CG-02 - 0158473
0158473
50
400
12.5
71
63
20
320
80
LYPSIS - CG-02 - 0158474
0158474
50
400
12.5
71
63
20
300
100
LYPSIS - CG-02 - 0158476
0158476
50
450
12.5
71
63
20
387
63
LYPSIS - CG-02 - 0158477
0158477
50
450
12.5
71
63
20
370
80
LYPSIS - CG-02 - 0158478
0158478
50
450
12.5
71
63
20
350
100
LYPSIS - CG-02 - 0158480
0158480
50
500
12.5
71
63
20
420
80
LYPSIS - CG-02 - 0158481
0158481
50
500
12.5
71
63
20
400
100
LYPSIS - CG-02 - 0158485
0158485
63
180
12.5
90
80
25
100
80
LYPSIS - CG-02 - 0158487
0158487
63
200
12.5
90
80
25
120
80
LYPSIS - CG-02 - 0158488
0158488
63
200
12.5
90
80
25
100
100
LYPSIS - CG-02 - 0158490
0158490
63
250
12.5
90
80
25
170
80
LYPSIS - CG-02 - 0158491
0158491
63
250
12.5
90
80
25
150
100
LYPSIS - CG-02 - 0158493
0158493
63
315
12.5
90
80
25
235
80
LYPSIS - CG-02 - 0158494
0158494
63
315
12.5
90
80
25
215
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG-08 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
CG-06 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
SG-01C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
CG-03 - Colonne guidage épaulée plot centrage
LYPSIS
13.09.2022
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
REF. 1005 - Bague de guidage à collerette
Berger Tools
20.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성