피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LXNCA, PLXNCA, SLXNCA - 육각캔틸레버핀-돌출/나사길이지정-텐션고정링타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxnca_asmtab.prj},{NB=LXNCA16-2-F10-G5-N12},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{RRING=16},{PITCH=1.750},{PPATH=lxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LXNCA3-2-F3-G3-N3
LXNCA3-2-F3-G3-N3
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
LXNCA4-2-F3-G3-N4
LXNCA4-2-F3-G3-N4
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/0
0.70
2
LXNCA5-2-F3-G3-N5
LXNCA5-2-F3-G3-N5
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
7
8.1
4.0
+0.075/0
0.70
2
LXNCA6-2-F5-G5-N6
LXNCA6-2-F5-G5-N6
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
LXNCA8-2-F5-G5-N8
LXNCA8-2-F5-G5-N8
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
LXNCA10-2-F5-G5-N10
LXNCA10-2-F5-G5-N10
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
LXNCA12-2-F10-G5-N12
LXNCA12-2-F10-G5-N12
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
LXNCA13-2-F10-G5-N12
LXNCA13-2-F10-G5-N12
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
LXNCA15-2-F10-G5-N12
LXNCA15-2-F10-G5-N12
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
LXNCA16-2-F10-G5-N12
LXNCA16-2-F10-G5-N12
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
LXNCA17-2-F10-G5-N12
LXNCA17-2-F10-G5-N12
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
LXNCA18-2-F10-G5-N12
LXNCA18-2-F10-G5-N12
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA20-4-F10-G5-N20
LXNCA20-4-F10-G5-N20
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA20A-4-F10-G5-N20
LXNCA20A-4-F10-G5-N20
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA22-4-F10-G5-N20
LXNCA22-4-F10-G5-N20
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXNCA22A-4-F10-G5-N20
LXNCA22A-4-F10-G5-N20
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXNCA25-4-F10-G5-N20
LXNCA25-4-F10-G5-N20
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXNCA25A-4-F10-G5-N20
LXNCA25A-4-F10-G5-N20
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXNCA30-4-F10-G5-N20
LXNCA30-4-F10-G5-N20
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
LXNCA30A-4-F10-G5-N20
LXNCA30A-4-F10-G5-N20
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
FL6 _ _ ZZ, FL6 _ _ AZZ, SFL6 _ _ ZZ, SFL6 _ _ AZZ, MFL1 _ _ ZZ, SMFL1 _ _ ...
Misumi
29.05.2023
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성