您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: Franke
Created: 22.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVD
Powered by
CAD模型選擇
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvd/lvd_asmtab.prj},{NB=LVD-0500(1)},{BBZ=LVD-0500},{KK=500},{LODLEVEL=1},{SD0=594},{SM=3},{AZ=198},{D1=20},{D=14.0},{H=49},{H1=42},{T=13.0},{M=M 12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{H2=35},{DA=580},{DI=420},{LA=550},{LI=450},{B=14x},{BX=14},{COA=530},{COR=249},{CA=59},{CR=51},{COM=62},{GEW=42.4},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.3},{VER=1},{PPATH=lvd_asmtpl.prj},{IDNR=},{VIS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BBZ
Bestell-Bez.
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
SD0
Abmessung d0
[mm]
SM
Modul m
ⁿ/ₐ
AZ
Anz. Zähne
[pcs]
D1
Abmessung d1
[mm]
D
Abmessung d
[mm]
H
Abmessung h
[mm]
H1
Abmessung h1
[mm]
T
Abmessung t
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Abmessung T1
[mm]
H2
Abmessung h2
[mm]
DA
Abmessung Da
[mm]
DI
Abmessung Di
[mm]
LA
Abmessung La
[mm]
LI
Abmessung Li
[mm]
B
Befestigung je Ring
ⁿ/ₐ
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
GEW
Gewicht
[kg]
LVD-0100
LVD-0100
100
160
2
80
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
150
50
135
65
6x
54
25
18
16
1
3.4
LVD-0150
LVD-0150
150
210
2
105
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
200
100
185
115
6x
82
39
22
19
3
5.0
LVD-0200
LVD-0200
200
260
2
130
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
250
150
235
165
8x
110
52
24
21
5
6.7
LVD-0250
LVD-0250
250
320
2
160
11
6.6
34
27
6.8
M 6
10
22
300
200
285
215
10x
138
65
26
23
8
8.4
LVD-0300
LVD-0300
300
372
3
124
15
9.0
38
31
9.0
M 8
15
26
360
240
340
260
12x
166
78
28
24
12
14.1
LVD-0350
LVD-0350
350
423
3
141
15
9.0
38
31
9.0
M 8
15
26
410
290
390
310
14x
196
92
30
26
16
16.5
LVD-0400
LVD-0400
400
483
3
161
18
11.0
44
37
11.0
M 10
15
32
470
330
445
355
14x
424
199
54
47
40
26.0
LVD-0450
LVD-0450
450
534
3
178
18
11.0
44
37
11.0
M 10
15
32
520
380
495
405
14x
477
224
57
49
57
29.2
LVD-0500
LVD-0500
500
594
3
198
20
14.0
49
42
13.0
M 12
20
35
580
420
550
450
14x
530
249
59
51
62
42.4
LVD-0600
LVD-0600
600
693
3
231
20
14.0
49
42
13.0
M 12
20
35
680
520
650
550
16x
635
299
63
54
63
50.8
LVD-0700
LVD-0700
700
808
4
202
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
790
610
750
650
22x
746
351
67
58
123
73.0
LVD-0800
LVD-0800
800
920
5
184
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
890
710
850
750
24x
852
401
70
61
160
83.2
LVD-0900
LVD-0900
900
1020
5
204
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
990
810
950
850
24x
958
451
73
63
203
93.6
LVD-1000
LVD-1000
1000
1120
5
224
20
14.0
53
45
13.0
M 12
20
38
1090
910
1050
950
26x
1068
503
76
66
251
104.0
LVD-1200
LVD-1200
1200
1320
5
264
26
18.0
60
52
17.5
M 16
25
44
1300
1100
1265
1135
30x
1573
740
98
85
444
158.5
LVD-1400
LVD-1400
1400
1520
5
304
26
18.0
60
52
17.5
M 16
25
44
1500
1300
1465
1335
36x
1835
864
104
90
604
184.9
LVD-1600
LVD-1600
1600
1752
6
292
26
18.0
90
82
17.5
M 16
25
69
1730
1470
1685
1515
42x
2105
991
109
95
793
430.6
LVD-1800
LVD-1800
1800
1956
6
326
26
18.0
90
82
17.5
M 16
25
69
1930
1670
1885
1715
46x
2367
1114
114
99
1003
484.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表