您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN05BW - 矩形弹簧 - 超重负载弹簧·棕色
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln05bw.prj},{NB=LN05BW-D22-L90},{SC=LN05BW},{LX=Overweight load type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 20%},{D=22},{L=90},{DD=11.0},{THCS=106\{10.8\}},{PLB=69.7},{SYFF1=14.4},{SYFF2=1530\{156\}},{SYFF3=16.2},{SYFF4=1721\{175\}},{SYFF5=18},{SYFF6=1912\{195\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
MC
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
弹簧常数 N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
压紧长度 B
[mm]
SYFF1
Fmm100万次F=Lx16%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF2
负载N{kgf}100万次F=Lx16%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF3
Fmm50万次F=Lx18%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF4
负载N{kgf}50万次F=Lx18%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF5
Fmm30万次F=Lx20%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF6
负载N{kgf}30万次F=Lx20%使用方法
ⁿ/ₐ
LN05BW-D6-L15
LN05BW-D6-L15
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
15
±0.5
3.0
59.0{6.0}
11.6
2.4
142{14}
2.7
159{16}
3
177{18}
LN05BW-D6-L20
LN05BW-D6-L20
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
20
±0.5
3.0
44.3{4.5}
15.5
3.2
142{14}
3.6
159{16}
4
177{18}
LN05BW-D6-L25
LN05BW-D6-L25
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
25
±0.5
3.0
35.4{3.6}
19.4
4
142{14}
4.5
159{16}
5
177{18}
LN05BW-D6-L30
LN05BW-D6-L30
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
30
±0.5
3.0
29.5{3.0}
23.2
4.8
142{14}
5.4
159{16}
6
177{18}
LN05BW-D6-L35
LN05BW-D6-L35
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
35
±0.5
3.0
25.3{2.6}
27.1
5.6
142{14}
6.3
159{16}
7
177{18}
LN05BW-D6-L40
LN05BW-D6-L40
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
40
±0.5
3.0
22.1{2.3}
31.0
6.4
142{14}
7.2
159{16}
8
177{18}
LN05BW-D6-L45
LN05BW-D6-L45
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
45
±0.5
3.0
19.7{2.0}
34.8
7.2
142{14}
8.1
159{16}
9
177{18}
LN05BW-D6-L50
LN05BW-D6-L50
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
50
±0.5
3.0
17.7{1.8}
38.7
8
142{14}
9
159{16}
10
177{18}
LN05BW-D6-L55
LN05BW-D6-L55
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
55
±1.0%
3.0
16.1{1.6}
42.6
8.8
142{14}
9.9
159{16}
11
177{18}
LN05BW-D6-L60
LN05BW-D6-L60
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
6
60
±1.0%
3.0
14.8{1.5}
46.4
9.6
142{14}
10.8
159{16}
12
177{18}
LN05BW-D8-L10
LN05BW-D8-L10
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
10
±0.5
4.0
162{16.5}
7.7
1.6
258{26}
1.8
291{30}
2
323{33}
LN05BW-D8-L15
LN05BW-D8-L15
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
15
±0.5
4.0
108{11.0}
11.6
2.4
258{26}
2.7
291{30}
3
323{33}
LN05BW-D8-L20
LN05BW-D8-L20
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
20
±0.5
4.0
80.8{8.2}
15.9
3.2
258{26}
3.6
291{30}
4
323{33}
LN05BW-D8-L25
LN05BW-D8-L25
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
25
±0.5
4.0
64.6{6.6}
19.4
4
258{26}
4.5
291{30}
5
323{33}
LN05BW-D8-L30
LN05BW-D8-L30
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
30
±0.5
4.0
53.8{5.5}
23.2
4.8
258{26}
5.4
291{30}
6
323{33}
LN05BW-D8-L35
LN05BW-D8-L35
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
35
±0.5
4.0
46.1{4.7}
27.1
5.6
258{26}
6.3
291{30}
7
323{33}
LN05BW-D8-L40
LN05BW-D8-L40
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
40
±0.5
4.0
40.4{4.1}
31.0
6.4
258{26}
7.2
291{30}
8
323{33}
LN05BW-D8-L45
LN05BW-D8-L45
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
45
±0.5
4.0
35.9{3.7}
34.8
7.2
258{26}
8.1
291{30}
9
323{33}
LN05BW-D8-L50
LN05BW-D8-L50
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
50
±0.5
4.0
32.3{3.3}
38.7
8
258{26}
9
291{30}
10
323{33}
LN05BW-D8-L55
LN05BW-D8-L55
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
55
±1.0%
4.0
29.4{3.0}
42.6
8.8
258{26}
9.9
291{30}
11
323{33}
LN05BW-D8-L60
LN05BW-D8-L60
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
60
±1.0%
4.0
26.9{2.7}
46.4
9.6
258{26}
10.8
291{30}
12
323{33}
LN05BW-D8-L65
LN05BW-D8-L65
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
65
±1.0%
4.0
24.8{2.5}
50.3
10.4
258{26}
11.7
291{30}
13
323{33}
LN05BW-D8-L70
LN05BW-D8-L70
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
70
±1.0%
4.0
2.1{2.4}
54.2
11.2
258{26}
12.6
291{30}
14
323{33}
LN05BW-D8-L75
LN05BW-D8-L75
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
75
±1.0%
4.0
21.5{2.2}
58.1
12
258{26}
13.5
291{30}
15
323{33}
LN05BW-D8-L80
LN05BW-D8-L80
LN05BW
超重负载型
55CrSi
L x 20%
8
80
±1.0%
4.0
20.2{2.1}
61.9
12.8
258{26}
14.4
291{30}
16
323{33}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN05HW - 矩形弹簧-重负载弹簧·绿色
HEFA
29.04.2024
LN05MW - 矩形弹簧-中负载弹簧·红色
HEFA
29.04.2024
LN05FW - 矩形弹簧-极轻负载弹簧·黄色
HEFA
29.04.2024
EJR11 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHD - Heavy duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
LAWH - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-重载荷弹簧(绿色)
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
3S Diameter 10 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
02.04.2024
YSWS - 矩形弹簧·中压缩量弹簧(橙色
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CMM.BL - Hinges
Elesa
13.05.2024
K1733 - Lateral spring plungers with plastic spring
KIPP USA
21.05.2024
PTGSG-Z - Trapezoidal lead screws with pin
igus
13.09.2022
EH 22080. - Spring Plungers, smooth, with collar and ball
Halder
14.03.2024
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表