您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN02D - 拉伸弹簧用支柱-缺口孔型
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln02d.prj},{NB=LN02DF-D12-L40},{SC=LN02DF},{LX=Notch type},{D=12},{L=40},{M=M12},{DD=5.0},{DD1=2.5},{W=7.0},{G=5},{E=12.0},{F=5.00},{HH=1.4},{INFOTEXT=website},{MM1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
MLU
使用最大负载(N)
[mm]
LN02DF-D4-L15
LN02DF-D4-L15
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
4
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
80
LN02DF-D5-L15
LN02DF-D5-L15
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
5
M5
2.0
1.0
3.0
5
4.0
2.00
0.4
115
LN02DF-D6-L20
LN02DF-D6-L20
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
6
M6
2.0
1.0
3.5
5
5.0
2.50
0.5
179
LN02DF-D8-L25
LN02DF-D8-L25
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
8
M8
3.0
1.5
5.0
5
7.0
3.50
1.0
300
LN02DF-D10-L30
LN02DF-D10-L30
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
10
M10
4.0
2.0
6.0
5
10.0
4.00
1.2
433
LN02DF-D12-L40
LN02DF-D12-L40
LN02DF
缺口型
S45C
四氧化三铁保护膜
1个螺帽相当于SWCH
12
M12
5.0
2.5
7.0
5
12.0
5.00
1.4
590
LN02DU-D4-L15
LN02DU-D4-L15
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
4
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
50
LN02DU-D5-L15
LN02DU-D5-L15
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
5
M5
2.0
1.0
3.0
5
4.0
2.00
0.4
72
LN02DU-D6-L20
LN02DU-D6-L20
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
6
M6
2.0
1.0
3.5
5
5.0
2.50
0.5
113
LN02DU-D8-L25
LN02DU-D8-L25
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
8
M8
3.0
1.5
5.0
5
7.0
3.50
1.0
189
LN02DU-D10-L30
LN02DU-D10-L30
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
10
M10
4.0
2.0
6.0
5
10.0
4.00
1.2
273
LN02DU-D12-L40
LN02DU-D12-L40
LN02DU
缺口型
SUS304
-
1个螺帽相当于SUS304
12
M12
5.0
2.5
7.0
5
12.0
5.00
1.4
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表