피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
LMF/K/H Series - LMEF/K L Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMEF/K L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmef_k_l/lmefl.prj},{NB=LMEF20LUU-5},{ST=LMEF20LUU},{BC=5},{DR=20},{DRT=+11/-1},{D=32},{DT=0/-19},{L=80},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{K=42},{D1XD2XH=5.5x9x5.1},{D1X=5.5},{D2X=9.0},{HX=5.1},{ECC=17},{RC=-6},{C=1370},{CO=2740},{WG=260},{RR=0.960}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMEF8LUU-4
LMEF8LUU-4
LMEF8LUU
4
8
+9/-1
16
0/-13
46
32
5
24
3.5x6x3.1
15
-3
421
804
59
LMEF12LUU-4
LMEF12LUU-4
LMEF12LUU
4
12
+9/-1
22
0/-16
61
42
6
32
4.5x7.5x4.1
15
-4
813
1570
110
LMEF16LUU-5
LMEF16LUU-5
LMEF16LUU
5
16
+11/-1
26
0/-16
68
46
6
36
4.5x7.5x4.1
15
-4
921
1780
160
LMEF20LUU-5
LMEF20LUU-5
LMEF20LUU
5
20
+11/-1
32
0/-19
80
54
8
43
5.5x9x5.1
17
-6
1370
2740
260
LMEF25LUU-6
LMEF25LUU-6
LMEF25LUU
6
25
+13/-2
40
0/-19
112
62
8
51
5.5x9x5.1
17
-6
1570
3140
540
LMEF30LUU-6
LMEF30LUU-6
LMEF30LUU
6
30
+13/-2
47
0/-19
123
76
10
62
6.6x11x6.1
17
-8
2500
5490
815
LMEF40LUU-6
LMEF40LUU-6
LMEF40LUU
6
40
+16/-4
62
0/-22
151
98
13
80
9x14x8.1
20
-8
3430
8040
1805
LMEF50LUU-6
LMEF50LUU-6
LMEF50LUU
6
50
+16/-4
75
0/-22
192
112
13
94
9x14x8.1
25
-13
6080
15900
2820
LMEF60LUU-6
LMEF60LUU-6
LMEF60LUU
6
60
+16/-4
90
0/-25
209
134
18
112
11x17x11.1
25
-13
7550
20000
4920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMFP_L - Circular Flanged Long Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LMF - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
NKBF L - Long Circular Flange Type
NTN Automation
03.02.2022
LMEF_L - Circular Flanged Long Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
LMEF_LAUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
LMF - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
TLM-1210 - Flanged Pillow Blocks - Super Smart Ball Bushing
Reid Supply
22.02.2022
ZF40 - Micro ball bushing guide shaft - straight rod type / internal thread...
HEFA
15.06.2024
WGZ30C,WGZ30CS - Micro ball bushing guide shaft standard
PRiCi FA
17.10.2023
LMF_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
SHF - Shaft support
YTP
11.05.2022
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
21.07.2022
Type SHF
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성