您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LK04-5 - 铸铁手轮-幅式手轮/平型手轮-无握柄
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk04-5.prj},{NB=LK04AD-D160},{CODE=LK04AD},{CODE1=Keyway_type},{CZ=cast iron},{ST=chromate treatment},{D=160},{H=40},{T=18},{DD=16},{M=10},{R=68.0},{FF=18.3},{BB=5},{INFOTEXT=website},{D1=10},{D2=32},{D3=18.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质(手轮)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
LK04AD-D100
LK04AD-D100
LK04AD
键槽型
铸铁
镀铬
100
32
14
12
8
40.0
13.8
4
LK04AD-D125
LK04AD-D125
LK04AD
键槽型
铸铁
镀铬
125
36
16
12
8
52.0
13.8
4
LK04AD-D160
LK04AD-D160
LK04AD
键槽型
铸铁
镀铬
160
40
18
16
10
68.0
18.3
5
LK04AD-D200
LK04AD-D200
LK04AD
键槽型
铸铁
镀铬
200
45
20
18
10
88.0
20.8
6
LK04AD-D250
LK04AD-D250
LK04AD
键槽型
铸铁
镀铬
250
50
22
22
12
110.0
22.8
6
LK05AD-D152
LK05AD-D152
LK05AD
键槽型
铸铁
镀铬
152
35
19
16
10
65.0
18.3
5
LK05AD-D203
LK05AD-D203
LK05AD
键槽型
铸铁
镀铬
203
36
22
18
10
88.0
20.8
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 950 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Berger Tools
06.04.2023
Handwheel - Drive
RK Rose+Krieger
25.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表